与专家联系

EMI 和 EMC

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

满足电磁干扰(EMI)一致性规定是加快产品上市速度的关键。是德科技为您提供出色的 EMI 测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。

预兼容测量

为避免因为没能通过一致性测试而耽误宝贵的时间,在 X 系列信号分析仪上运行的 Keysight EMI 测量应用软件使您可以对自己的设计执行预兼容测量和诊断评测。您可以在将设计送入试验箱之前,利用在 N9030A PXA、N9020A MXA 或 N9010A EXA 上运行的 N6141A 测量应用软件,或在 N9000A CXA 上运行的 W6141A 测量应用软件预先发现和修复问题。这两种软件都是低成本的预兼容测试解决方案。

EMC 一致性测试

在 EMC 一致性测试中,成功取决于您能够快速高效地使产品通过一系列测试。根据 CISPR 和 MIL-STD 标准,使用可升级的 N9038A MXE EMI 接收机执行完全符合标准的一致性测试。如果您需要完整的 EMI 测试解决方案,单独一家是德科技解决方案合作伙伴便可提供 MXE 以及所有配套的试验箱、天线、软件、增值集成和探头等。

是德科技提供丰富的设计、仿真和测试功能,可以满足您的所有 EMC/EMI 设计和测试需求。当您完成器件设计之后,可以利用是德科技测试设备来验证设计。是德科技的产品包括 X 系列信号分析仪、MXE EMI 接收机、网络分析仪、信号源、示波器等等,可以满足您的所有测试需求。


 

查看相关视频(优酷) 

1-2 / 2

排序:
APREL Inc. 

APREL Inc.

Automated systems solution provider supporting the electronics industry with focus on EMI/EMC delivering robotic controlled near-field test benches to evaluate radiated and susceptibility of electronic design and subsystems throughout development cycles.

解决方案合作伙伴

Tokyo Weld Co., Ltd. 

Tokyo Weld Co., Ltd.

Tokyo Weld is supplying many kinds of machines for SMD chip components to manufactures throughout the world.

解决方案合作伙伴