您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

1.5 THz 向量網路分析

利用 VDI 的展頻器,Keysight PNA-X 可實現高達 1.5 THz 的分析頻寬,讓您能深入洞察元件在 THz 頻率上的效能。

搜尋配置

搜尋配置

Keysight CX3300 榮獲年度產品獎

CX3300 元件電流波形分析儀榮獲《電子產品》雜誌評選為 2016 年之「年度產品」。

觀看展示影片

觀看展示影片

不論您的儀器為何,我們都能提供校驗服務。

利用是德科技統包式校驗服務,讓您所有的測試設備全都提供可信賴的結果。

獲得應用說明

獲得應用說明

洞察精湛量測技術

PXA(44/50 GHz)現在提供 255/510 MHz 超寬頻分析頻寬

PXA(44/50 GHz)現在提供 255/510 MHz 超寬頻分析頻寬

可加速實現嚴苛應用之技術創新的效能標竿包含:

  • DDS LO 可增進相位雜訊效能
  • 在 1 GHz 載波,10 kHz 偏移時,相位雜訊為 -136 dBc/Hz(典型值)

排除種種挑戰,更快開發量測程序

排除種種挑戰,更快開發量測程序

透過免費下載的 Keysight Command Expert 1.6 Update 1 更新版軟體,查找並使用儀器指令、產生序列,並將程式碼匯出到常用的程式語言,例如 Python、C#,或是 LabVIEW。

以極低的成本獲致效能突破與可靠性

以極低的成本獲致效能突破與可靠性

建立複雜的高脈衝密度電子戰情境,並同時模擬到達角(AoA)和運動目標(移動平台) - 小巧體積適合放置於工程師桌面,使用商用現成測試設備所配置而成。

將潛藏的挑戰轉變為商機

將潛藏的挑戰轉變為商機

是德科技提供多元的服務,可協助您部署新技術並且改善整體流程。請與我們聯絡,以便了解如何透過新方法,極致提升設備利用率、讓整體作業更流暢,並且有效降低成本。

以五折優惠價獲得寬頻毫米波信號源

以五折優惠價獲得寬頻毫米波信號源

在限時優惠期限內,凡購買 Signal Optimizer 軟體,即可以五折優惠價購買高效能毫米波信號產生硬體。您可實現 5G、衛星與國防應用在 28 GHz 量測時,低於 1% 的誤差向量幅度 (EVM)

迎頭趕上:處理棘手的信號和複雜的量測

迎頭趕上:處理棘手的信號和複雜的量測

工程師不停尋找可增進量測成果的方法。射頻測試部落格針對量測工具與技術提供豐富詳實的資訊,並且清楚解說新發展、歷史,同時還有些篇章探討太空旅行與雜訊。