検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

IoTワイヤレステストの簡素化

NFCからNB-IoT、設計から導入まで、IoTワイヤレス設計とテストの課題に必要な答えを入手してください。

詳細を見る

詳細を見る

データ分析によるテスト

新しいデータ分析ソフトウェアを使用すると、テスト結果をより迅速に分析して市場投入までの時間を短縮できます。

録画ウェブキャストを見る(英語)

録画ウェブキャストを見る(英語)

テスト装置の資産価値最大化

従来のテスト装置の寿命を延ばす、手頃な価格でアップグレードするなど、テクノロジーリフレッシュサービスで最新のテストテクノロジーに簡単に移行できます。

テスト用資産をリフレッシュする

テスト用資産をリフレッシュする

Unlocking Measurement Insights

次世代の3出力電源

次世代の3出力電源

  • 3つのカラーコードチャンネルを同時に表示できる大型4.3 "カラーLCD
  • 低レンジ電流測定(1μA分解能)、出力シーケンシング、データロギング
  • 静粛性

簡単なデータキャプチャと自動化によるテストの迅速化

簡単なデータキャプチャと自動化によるテストの迅速化

  • 幅広い計測器と計測を設定できます。
  • 最小限の知識で自動テストをすばやく作成できます。
  • 数秒で測定値をキャプチャしてエクスポートします。

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

Keysightの柔軟なテストベッドによる5G波形の作成/解析を使用して最大110GHzの周波数帯域を評価

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

電気および光のPAM-4トランスミッタによる新しい測定の最新情報、および400G設計を迅速かつ正確に評価/デバッグするための新しいツールをご覧ください。

今まで観測すらできなかった小電流の高速変化をKeysight CX3300シリーズで解析する

今まで観測すらできなかった小電流の高速変化をKeysight CX3300シリーズで解析する

モバイルおよびウェアラブルIoTデバイスは、正確な消費電力解析を必要とします。 CX3300シリーズのデバイス電流波形アナライザは、正確なプロファイリングを可能にします。

'テクノロジーやビジネスを革新するためのヒントをお探しですか?

'テクノロジーやビジネスを革新するためのヒントをお探しですか?

Keysightのリーダーは、今日のエレクトロニクス業界が直面している重要な問題について、思案、教訓、視点をブログにて共有しています。