検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

5Gへの最速パス

プロトタイプ作成、システム統合、検証用途のKeysight 5GプロトコルR&Dツールセットで、市場投入までの時間を短縮

詳細は近日発表予定

詳細は近日発表予定

KeysightがIxiaを買収

コミュニケーションとネットワークのための革新的なソリューションを結集

詳細を見る

詳細を見る

より高性能なRF測定

Keysightは、手頃な価格と優れた性能をバランスさせた、大きな価値を提供するさまざまなRF機器を提供しています。

リソースを入手する

リソースを入手する

Unlocking Measurement Insights

Keysight初の低価格ECalモジュールファミリ(N755xAシリーズ)

Keysight初の低価格ECalモジュールファミリ(N755xAシリーズ)

新しい2ポートECalモジュールは、低価格でECalの利便性を提供します。 このシリーズはDCから4 / 6.5 / 9/14/18 / 26.5GHzの6種類の周波数範囲を持ち、Type-Nまたは3.5mmコネクタを装備しています。

Verizon Pre-5G信号を生成する

Verizon Pre-5G信号を生成する

世界初のPre-5G信号作成ソフトウェアは、信号復調用の89600 VSAソフトウェアへの波形エクスポートだけでなく、柔軟な信号設定とGUIを提供します。

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

Keysightの柔軟なテストベッドによる5G波形の作成/解析を使用して最大110GHzの周波数帯域を評価

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

電気および光のPAM-4トランスミッタによる新しい測定の最新情報、および400G設計を迅速かつ正確に評価/デバッグするための新しいツールをご覧ください。

測定課題を解決するためのヒントを入手する

測定課題を解決するためのヒントを入手する

キーサイトオシロスコープのブログで、最新の業界ニュース、オシロスコープエキスパートによる測定ヒントとアドバイスをご覧ください。