検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

大容量、バッテリー評価に最適

大容量DC/DCコンバータ、バッテリーの評価を、より実際の動作環境を模擬した評価を実現。 10kW、950V/20A、500V/40Aに対応。 回生機能付きで環境にもやさしいソリューション

詳細を見る

詳細を見る

5Gへの最速パス

プロトタイプ作成、システム統合、検証用途のKeysight 5GプロトコルR&Dツールセットで、市場投入までの時間を短縮

詳細を見る

詳細を見る

テスト装置の資産価値最大化

従来のテスト装置の寿命を延ばす、手頃な価格でアップグレードするなど、テクノロジーリフレッシュサービスで最新のテストテクノロジーに簡単に移行できます。

テスト用資産をリフレッシュする

テスト用資産をリフレッシュする

Unlocking Measurement Insights

次世代の3出力電源

次世代の3出力電源

  • 3つのカラーコードチャンネルを同時に表示できる大型4.3 "カラーLCD
  • 低レンジ電流測定(1μA分解能)、出力シーケンシング、データロギング
  • 静粛性

Verizon Pre-5G信号を生成する

Verizon Pre-5G信号を生成する

世界初のPre-5G信号作成ソフトウェアは、信号復調用の89600 VSAソフトウェアへの波形エクスポートだけでなく、柔軟な信号設定とGUIを提供します。

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

広帯域5G & ミリ波を解き明かす

Keysightの柔軟なテストベッドによる5G波形の作成/解析を使用して最大110GHzの周波数帯域を評価

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

パルス振幅変調4レベル(PAM-4)を使用する理由

電気および光のPAM-4トランスミッタによる新しい測定の最新情報、および400G設計を迅速かつ正確に評価/デバッグするための新しいツールをご覧ください。

今まで観測すらできなかった小電流の高速変化をKeysight CX3300シリーズで解析する

今まで観測すらできなかった小電流の高速変化をKeysight CX3300シリーズで解析する

モバイルおよびウェアラブルIoTデバイスは、正確な消費電力解析を必要とします。 CX3300シリーズのデバイス電流波形アナライザは、正確なプロファイリングを可能にします。

'テクノロジーやビジネスを革新するためのヒントをお探しですか?

'テクノロジーやビジネスを革新するためのヒントをお探しですか?

Keysightのリーダーは、今日のエレクトロニクス業界が直面している重要な問題について、思案、教訓、視点をブログにて共有しています。