検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

1.5THzベクトル・ネットワーク解析

Keysight PNA-Xネットワーク・アナライザはVDI社製周波数エクステンダーを組み合わせ1.5THzまで解析可能です。テラヘルツ領域でのデバイスや材料性能の把握を実現します。

構成の詳細を見る

構成の詳細を見る

CX3300がProduct of the yearを受賞

CX3300 デバイス電流波形アナライザは、Electronic Products magazineの2016 PRODUCT of the YEARを受賞しました。

デモビデオを見る

デモビデオを見る

ご指定の計測器を、キーサイトが校正します。

キーサイトのワンストップ校正サービスは、すべてのテスト資産の確度および稼働率を確実に維持します。

アプリケーションノートを見る

アプリケーションノートを見る

Unlocking Measurement Insights

PXA(44/50 GHz)上の255/510 MHz超広帯域解析

PXA(44/50 GHz)上の255/510 MHz超広帯域解析

優れた測定オプションを豊富に取り揃え、要求の厳しいアプリケーションの技術革新を加速

  • 位相雑音性能を向上させるDDS LO
  • 1 GHzキャリア、オフセット10 kHzで-136 dBc / Hz(typ)の位相ノイズ

測定器をさまざまなPCアプリケーション環境で高速かつ容易に制御することができます。

測定器をさまざまなPCアプリケーション環境で高速かつ容易に制御することができます。

キーサイトのCommand Expert1.6を無料でご利用ください。計測器コマンド、シーケンスを生成し、Python、C#、LabVIEWなどの一般的な言語のコードとしてエクスポートすることができます。

400Gbデータセンター向けPAM-4ソリューション

400Gbデータセンター向けPAM-4ソリューション

最新の設計およびテストソリューションを入手して、今日の厳しい測定課題を解決し、新製品開発を加速します。

潜在的な可能性を明らかにする

潜在的な可能性を明らかにする

エンジニアリング業務の効率化とコスト削減を達成するため、資産を最大に活用する新しい方法をご提案します。

広帯域ミリ波信号発生ソリューションが最大約50%オフ

広帯域ミリ波信号発生ソリューションが最大約50%オフ

キャンペーン期間中、信号最適化ソフトウェアを購入すると、高性能のミリ波信号発生ハードウェアを最大50%オフ。 5G、衛星、航空宇宙/防衛アプリケーションとして28GHzで1%EVMを達成

測定課題を解決するためのヒントを入手する

測定課題を解決するためのヒントを入手する

キーサイトオシロスコープのブログで、最新の業界ニュース、オシロスコープエキスパートによる測定ヒントとアドバイスをご覧ください。