这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

清洁的可再生能源

使用环保的 RP7900 系列再生发电系统,清洁地将电能回收到电网,从而降低散热成本和电力成本。

了解详情

了解详情

通向 5G 的捷径

使用 Keysight 5G 协议研发工具包,进行原型设计、系统整合和验证,从而更快地将您的产品推向市场。

了解详情

了解详情

破解毫米波测量的奥秘

现在,您可以使用是德科技新的宽带毫米波网络分析仪,在 900 Hz 至 120 GHz 的频率范围内实现稳定、准确的测量,从而对您的毫米波设计进行精确表征。

了解详情

了解详情

开启测量新视野

新一代三路输出电源

新一代三路输出电源

  • 宽大的 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏可以同时显示全部三个颜色编码的通道。
  • 具有低电流测量范围、输出排序和数据记录等功能特性。
  • 超静音!

利用 Signal Studio 软件为 BTS/UE 测试生成 Verizon 准 5G 信号

利用 Signal Studio 软件为 BTS/UE 测试生成 Verizon 准 5G 信号

创新的准 5G 信号生成软件,提供灵活的信号配置和 GUI,并可将波形导出到 89600 VSA 软件,以便进行信号解调。

开启宽带 5G 和毫米波测量新视野

开启宽带 5G 和毫米波测量新视野

使用是德科技灵活的测试台生成并分析新的 5G 波形,以便评测高达 110 GHz 的频段。

为什么使用 4 电平脉冲幅度调制(PAM-4)?

为什么使用 4 电平脉冲幅度调制(PAM-4)?

深入洞察电气和光学 PAM-4 发射机测量的最新动态,并探索可以协助您快速、准确地表征和调试 400G 设计的新工具。

使用 Keysight CX3300 系列,突破过去的测量极限

使用 Keysight CX3300 系列,突破过去的测量极限

在设计移动和可穿戴物联网设备时,必须对其进行精确的功耗分析。CX3300 系列器件电流波形分析仪可以为您提供准确特性分析的优势。

获得实用秘诀,克服测量挑战

获得实用秘诀,克服测量挑战

请关注是德科技示波器博客,以随时获得是德科技示波器专家提供的最新行业新闻、测量技巧和建议。