这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

借助 PXI SMU 加速测试

使用最新的 M9111A PXIe 电源/测量单元,实现高吞吐量和优异测量质量的生产测试。

了解 PXI SMU

了解 PXI SMU

几秒内完成自动测试

使用 BenchVue 测试流程应用软件无需进行仪器编程,可以快速创建定制测试。

什么是测试流程?

什么是测试流程?

FieldFox 变得更快了

FieldFox 的处理器速度变得更快。在多项速度上均有显著提升:频谱分析仪扫描速度提高 4 倍,CAT 扫描速度提高 2 倍,VNA 扫描速度提高 2 倍。

了解详情

了解详情

开启测量新视野

掌控您的 400G 设计

掌控您的 400G 设计

M8040A 是一款用于物理层表征和一致性测试的高度综合的 BERT。凭借高达 64 Gbaud 的数据速率,它能支持各种版本的 400 GbE 标准。

信号优化器综合 5G 测量/系统校准软件

信号优化器综合 5G 测量/系统校准软件

树立对 5G 系统的信心

  • 基于任务的综合接口,支持 5G 系统校准和测量
  • 在射频、微波、毫米波上校准宽带通道
  • 逐步指导简化校准过程

进一步降低您的无线应用中的无源器件测试成本

进一步降低您的无线应用中的无源器件测试成本

获得 E5061B ENA 系列低频网络分析仪并选择您需要的频率,有助于将您的无线预算保持在控制范围内。

  • 5 Hz 至 500 MHz / 1.5 GHz / 3 GHz
  • 结合网络和阻抗分析
  • 无线功率传输分析

了解全球最快的电缆测试解决方案

了解全球最快的电缆测试解决方案

使用以 32 端口 PXI 矢量网络分析仪为基础构建的测试解决方案,以及能够更快、更容易执行高速数字电缆测试的定制软件,您可以加速 S 参数测量。

进行功率测量时节省 30%

进行功率测量时节省 30%

利用由以下器件组成的低噪声是德科技解决方案,对直流电源进行更佳的噪声和纹波测量:一台 S 系列示波器、电源探头和高灵敏度电流探头。现在优惠 30%!

包括谐波混频器的 E 频段信号分析解决方案

包括谐波混频器的 E 频段信号分析解决方案

M1971E 55/60 至 90 GHz 波导谐波混频器与是德科技信号分析仪和示波器搭配使用,可以组成一款经济高效的宽带信号分析测量解决方案。