検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

PXI製品

製品番号で検索:

101-125 / 595

並べ替え
M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースの入力処理のFPGA実装
このアプリケーションノートでは、Keysight M3100AおよびM3300A PXIeデジタイザモジュール(FP1オプション搭載)のFPGA機能を使用して、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換を実行する方法を示します

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースのデジタルプリディストーションのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換の実装を示します。LUTに1次のテイラー展開式の係数(y = ax + b)を入力することにより、任意の非線形関数の区分1次線形近似を実装できます。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

IVI Programming Guide for InfiniiVision M924xA PXIe Oscilloscopes
This guide provides an overview of programming the Keysight M9241/42/43A PXIe oscilloscopes using the IVI-COM driver.

プログラミング&構文ガイド 2017-01-01

PDF PDF 629 KB
M9260A PXIe Audio Analyzer LabView Drive Help File
(Extract this zipped file to a local drive.) Help system for the M9260A PXIe Audio Analyzer LabVIEW drive help file

ヘルプ・ファイル 2017-01-01

FILE FILE 877 KB
【ECUテスト】入出力静特性の自動テストを卓上に実現

ブローシャ 2016-12-28

PDF PDF 547 KB
M9485A PXIe Vector Network Analyzer Modules - Startup Guide
The scope of this Startup Guide is to detail the processes of receiving and installing the network analyzer module and cables that compose the Keysight M9485A PXIe Vector Network Analyzer module.

クイック・スタート・ガイド 2016-12-19

PDF PDF 1.78 MB
Increase PA/FEM Component Test Efficiency with MIPI® RFFE and SPI Bus Test Techniques
This note describes methods to characterize and validate RFFE and SPI serial bus performance on new wireless PA and FEM devices.

アプリケーション・ノート 2016-12-16

Keysight M9155/6/7C PXI Coaxial Switches and M9161D PXI Solid State Switch
Installation, verification, service and maintenance for M9155/6/7C and M9161D

ユーザ・マニュアル 2016-11-25

PDF PDF 781 KB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and M9381A PXIe Vector Signal Generator - Startup Guide
Startup Guide for the Keysight M9391A PXIe Vector Signal Analyzer and the Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument

クイック・スタート・ガイド 2016-11-23

PDF PDF 66.49 MB
M9393A Startup Guide
Startup Guide for the M9393A PXIe Vector Signal Analyzer. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and make a first measurement. Completing the steps in this guide, users should then refer to the Programming Guide and driver references to develop their interface to the instrument.

クイック・スタート・ガイド 2016-11-22

PDF PDF 9.69 MB
M9300A Startup Guide
Startup Guide for the M9300A PXIe Frequency Reference. Guides users to unpack, inspect, install (software and hardware), perform instrument connections, verify operability, and troubleshoot problems.

クイック・スタート・ガイド 2016-11-22

PDF PDF 7.06 MB
M9379A PXIe RF Amp Module SFP Web Help (User Manual)
This browser based help system can be accessed through internet. The contents are the same as the latest HTML help. The M9379A SFP help includes the information for M9379A standalone operation.

ヘルプ・ファイル 2016-11-18

HTML HTML
M9010A PXIeシャーシ
PCIe Gen 3、24 GB/s、10スロット、3U

データシート 2016-11-16

M9005A PXIeシャーシ
システムモジュール内蔵、5スロット、3U

データシート 2016-11-09

低周波磁界人体曝露量多点計測システム
株式会社エーイーティー

ソリューション概要 2016-11-09

AAMS001 3軸低周波磁界センサー
キーサイト・テクノロジー社が提供している、低周波磁界人体曝露量多点計測システムの用途に特化して設計開発しました。

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 1017 KB
M9485A PXIe Multiport Vector Network Analyzer - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications for the PXI M9485A PXIe Vector Network Analyzer. This also includes M9376A PXIe VNA Receiver and M9340A PXIe Distributor technical specifications.

データシート 2016-11-02

PDF PDF 3.90 MB
M9379A RF Amplifier - Data Sheet
The Keysight M9379A PXI RF Amp including two amplifiers, RF switches and a programmable step attenuator is designed to operate with the Keysight M9485A PXIe Vector Network Analyzer (VNA).

データシート 2016-10-18

PDF PDF 1.67 MB
M9018A Memory Information and Procedures
M9018A, M9021A Memory Information and declassification procedures.

リファレンス・ガイド 2016-10-01

PDF PDF 129 KB
M937xA PXIe Vector Network Analyzer Modules - Data Sheet and Technical Specs
Data sheet and Technical Specs for the M937xA PXIe Vector Network Analyzer module.

データシート 2016-09-30

PDF PDF 1.78 MB
M9018B and M9019A PXIe 18-slot chassis - Data Sheet
This data sheet provides technical specifications and characteristics for the Keysight M9018B and M9019A PXIe 18-slot Chassis.

データシート 2016-09-23

M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer - Configuration Guide
The CXA-m PXIe signal analyzer configuration guide contains information to help you configure your M9290A to meet your specific requirements.

構成ガイド 2016-09-07

PDF PDF 1.81 MB
M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Product Fact Sheet
The CXA-m PXIe signal analyzer offers fully-specified performance up to 26.5 GHz with a rich set of measurement capabilities in a modular format.

ブローシャ 2016-09-07

PDF PDF 499 KB
M9352A PXI Amplifier Attenuator User's and Service Guide
This document details the processes of receiving and installing the Keysight M9352A PXI Hybrid Quad Module, installing the required software, and verifying basic module operations.

ユーザ・マニュアル 2016-09-01

PDF PDF 2.75 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

構成ガイド 2016-08-31

PDF PDF 2.54 MB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ