这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

技术支持

存储器,FPGA,低速串线和总线支持

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-19 / 19

排序:
W4630A Series DDR4 BGA Interposers for Logic Analyzers - Data Sheet
The W4630A Series DDR4 BGA interposers enable probing of embedded memory DRAM directly at the ball grid array with Keysight logic analyzers.

产品资料 2015-11-17

PDF PDF 2.60 MB
Probing Solutions for Logic Analyzers - Data Sheet
A total overview of the probing solutions for logic analyzer applications. In addition, technical information is provided to help the customer understand how these probes are deployed.

产品资料 2015-10-12

U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module - Data Sheet
The Keysight U4154B 4 Gb/s state mode logic analyzer system enables you to quickly and confidently validate and debug high speed digital designs operating at speeds up to 4 Gb/s.

产品资料 2015-07-28

PDF PDF 1.28 MB
Capture Highest DDR3 Data Rates Using Advanced Probe Settings - Technical Overview
Advanced Probe Settings (APS) mode on Keysight logic analyzers enables significantly higher DDR3/4 and LPDDR3/4 data rate captures from BGA probing.

技术总览 2014-04-18

PDF PDF 307 KB
Keysight U4154A AXIe 逻辑分析仪模块
The Keysight U4154A AXIe-based logic analyzer provides reliable data capture on signals up to 4 Gb/s with eye openings as small as 100 ps by 100 mV

产品资料 2012-01-30

Keysight W2630 系列 DDR2 DRAM BGA 探头安装指南
Keysight W2630 系列 DDR2 DRAM BGA 探头安装指南

产品资料 2009-10-08

用于逻辑分析仪和示波器的 W2630 系列 DDR2 BGA 探头
用于逻辑分析仪和示波器的 W2630 系列 DDR2 BGA 探头与 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和示波器一起使用,可以查看工业标准 DDR2 DIMM 的数据流量…

产品资料 2009-09-16

用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 BGA 探头
自动测量深的 DDR 总线线轨,以快速识别协议故障区域...

产品资料 2009-03-17

用于Altera的Keysight FPGA动态探头
用于Altera的Keysight FPGA动态探头

产品资料 2006-09-29

Keysight E9524A MicroBlaze Trace Toolset

产品资料 2006-09-28

用于Altera的Keysight FPGA动态探头常见问题解答

产品资料 2006-09-27

16800 系列便携式逻辑分析仪 -- 数据资料

产品资料 2006-08-01

用于Xilinx的Keysight FPGA动态探头常见问题解答
用于Xilinx的Keysight FPGA动态探头常见问题解答

产品资料 2006-05-31

Keysight N4219B Protocol Analysis Probe and N4218A Interposer for Serial ATA/Serial SCSI

技术总览 2004-10-29

PDF PDF 290 KB
16900系列模块技术资料
16900系列模块技术资料

产品资料 2004-05-01

用于Xilinx的Keysight B4655A FPGA动态探头
B4655A FPGA动态探头

产品资料 2004-05-01

分析探头
分析探头

产品资料 2004-02-20

pdf pdf 402 Bytes
1680/1690 Series Logic Analyzer Data Sheet

产品资料 2003-10-29

Emulation and Analysis Solutions for Motorola MPC 8XX Microprocessors

产品资料 2000-05-01

PDF PDF 860 KB