検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

PXI / AXIe / DAQおよびモジュール・ソリューション

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 254

並べ替え
Coherent Optical Communications Test Challenges - Application Note
This Application Note focuses on the test and troubleshooting of next-generation fiber-based communication systems tasked with supporting 100 Gb/s, 400 Gb/s data rates and higher.

アプリケーション・ノート 2017-08-31

PDF PDF 1.70 MB
バッテリー充放電の温度プロファイルのためのテスト機器の選択方法
このアプリケーションブリーフでは、バッテリー充放電時の正確な温度を測定するためのテスト機器の選択方法を紹介しています

アプリケーション・ノート 2017-08-17

Battery Temperature Profiling While Charging and Discharging - Application Note
Temperature profiling is crucial as the charging and discharging rate of battery-powered devices inadvertently heats up the batteries. Here are ways to perform this task efficiently and effectively.

アプリケーション・ノート 2017-08-17

Using BenchVue to Create and Execute Scan Lists on 3497xA Data Acquisition Units - Application Note
Lean how Keysight's BenchVue software can be used with 3497xA data acquisition units to easily create state information, quickly build automated tests drive measurements to actionable insights faster.

アプリケーション・ノート 2017-07-03

PDF PDF 1.43 MB
Calibration Techniques for Improved MIMO and Beamsteering Characterization - White Paper
This white paper focuses on calibration methods required for a multi-channel test-receiver to effectively characterize and visualize the MIMO and beamforming performance of comms transmitter designs.

アプリケーション・ノート 2017-06-13

デジタルマルチメータを使用してより良いAC実効値測定を行うためのヒント
このアプリケーションノートは、DMMを使用したさまざまな実効値測定、信号が測定品質に与える影響、一般的な測定の落とし穴を避ける方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2017-06-12

Accelerate Your PXI Test Development and Test System Speed - Application Note
Accelerate Your PXI Test Development and Test System Speed - Application Note

アプリケーション・ノート 2017-05-25

IO Libraries Suite 2017 簡易取扱説明書
IO Libraries Suite は測定器とPCを接続するために使用するソフトウェアです。この資料では、IO Libraries Suite をPCにインストールする方法や、測定器との接続を確認する方法を説明します。

アプリケーション・ノート 2017-05-11

DAQとBenchVueソフトウェアによるDC-DCコンバーターの特性評価
このアプリケーションノートでは、キーサイトの34970A/72A DAQとBenchVueソフトウェアを組み合わせて、DC-DCコンバーターのさまざまな特性の測定/プロットを容易に行う手順を説明します。

アプリケーション・ノート 2017-05-04

Understanding the Differences Between Oscilloscopes and Digitizers for Wideband Signal Acquisitions
This white paper compares the use of oscilloscopes and wideband digitizers for wideband signal applications.

アプリケーション・ノート 2017-03-30

PDF PDF 6.16 MB
M901x PXIe Chassis Power Calculator
Allows you to enter ambient air temperature, altitude, AC supply voltage, etc. and calculates the total power available to the chassis modules

解析ツール 2017-03-27

Declassification of the M924XA Modular Oscilloscopes - White Paper
Product declassification and security for M9241A, M9242A, M9243A.

アプリケーション・ノート 2017-03-14

PDF PDF 630 KB
Evolution to 5G Massive MIMO: Beamforming Simulation and Measurement - Application Brief
Overview of new requirements for the development and implementation of massive MIMO technology within the 5G ecosystem, including tools required to simulate, design and test highly complex systems.

アプリケーション・ノート 2017-02-23

Optimize your wideband test solution
download new application note: Optimize your wideband test solution

アプリケーション・ノート 2017-02-21

柔軟なハードウェア/ソフトウェアテストベッドを使用した5G共存シナリオの調査
この技術記事では、3つのケーススタディーから研究開発環境に適した柔軟なテストベッドについて解説します

アプリケーション・ノート 2017-02-14

PXI統合の基礎
PXI、PXIe、AXI、モジュラーテスト、テストシステム、NI、national instruments、LabVIEW、labview、SystemVue、MATLAB、PXIの基礎、PXI統合、PXI統合の基礎

アプリケーション・ノート 2017-01-18

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースの入力処理のFPGA実装
このアプリケーションノートでは、Keysight M3100AおよびM3300A PXIeデジタイザモジュール(FP1オプション搭載)のFPGA機能を使用して、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換を実行する方法を示します

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したデジタルPLLのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、KeysightM3300A AWG/デジタイザPXIeコンボモジュールのFPGA機能を使用して、入力チャネルと出力チャネルを組み合わせた閉ループ制御を実行する方法を示します。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースのデジタルプリディストーションのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換の実装を示します。LUTに1次のテイラー展開式の係数(y = ax + b)を入力することにより、任意の非線形関数の区分1次線形近似を実装できます。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

Increase PA/FEM Component Test Efficiency with MIPI® RFFE and SPI Bus Test Techniques
This note describes methods to characterize and validate RFFE and SPI serial bus performance on new wireless PA and FEM devices.

アプリケーション・ノート 2016-12-16

Download latest M8195A AWG application notes - Explore the possibilities in signal generation
Get app notes for digital multilevel signalizing techniques and high-speed coherent optical

アプリケーション・ノート 2016-12-09

Download Free Application Notes for new Arbitrary Waveform Generators
Here you can download free application notes for new Arbitrary Waveform Generators (AWGs)

アプリケーション・ノート 2016-12-08

Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
キーサイト・テクノロジーとスカイワークス・ソリューション社の共同研究 超広帯域ミリ波テストベッドによるDPD方式パワーアンプの測定 White Paper
この資料で紹介している内容は、Skyworks Solutions社とキーサイト・テクノロジーの共同研究の成果です。

アプリケーション・ノート 2016-11-22

DOCSIS 3.1 PHY Layer Measurements - Application Note
This app note describes the key RF tests for DOCSIS 3.1 CMTS and CM devices, giving practical guidance for implementing them with commercially-available test instruments.

アプリケーション・ノート 2016-11-02

PDF PDF 11.92 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ