전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델번호로 검색: 예제: 34401A, E4440A

1-25 / 170

정렬방식:
Where Can I Find Free Trials?
Find the available free trials by product family.

FAQ 2014-08-14

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

이전 1670 및 16700 시리즈 키사이트 로직 분석기에서 새로운 16800/1690/16900 시리즈 분석기로 구성 파일을 변환할 수 있습니까?
예. 1680/90/800/900 시리즈 로직 분석기용 키사이트 로직 분석기 어플리케이션에는 167xG 및 16700 시리즈 로직 분석기의 구성 파일을 변환하기 위한 유틸리티가 포함되어 있습니다.

FAQ 2013-03-13

What is required to do Offline Analysis?
A Desktop PC running Windows NT or Windows 2000 Professional is required to do Offline Analysis.

FAQ 2013-02-27

What application software is available for Keysight U4000, 16900, 16800, and 1680/90 Series logic and protocol analyzers?
See the table for quickly seeing the application support available for Keysight U4000, 16900, 16800 and 1680/90 logic and protocol analyzers.

FAQ 2012-08-14

What advantages does the expanded memory option (option 003) on the 16700 Series Logic Analyzers provide?
Generally, expanded memory will provide enhanced performance with certain hardware configurations and will support monitor resolutions up to 1600 X 1200.

FAQ 2012-03-12

이전에 구매한 스코프/로직애널라이저의 소프트웨어 라이선스를 다시 설치할 수 있나요?
주문번호와 certificate 번호가 필요합니다.

FAQ 2011-10-23

키사이트 제품용 액세서리는 어디에서 구할 수 있습니까?
기기별 액세서리(오실로스코프용 프로브 등)가 필요한 경우 우선 제품 페이지로 가서 관련 액세서리를 살펴 보십시오. 범용 액세서리(rf 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리, 카트 및 랙 등)가 필요한 경우에는 테스트 및 측정 액세서리, 캐비닛 및 케이블 페이지로 가면 됩니다.

FAQ 2011-10-07

What options do I have for programming my Windows-based Keysight logic analyzer?
The Keysight Logic Analyzer application is programmable in its basic (free) configuration, without any additional software options, via its COM interface. Visual Basic for Applications and enhanced Matlab connectivity are available at an additional...

FAQ 2010-11-09

구형 1680 시리즈 로직 분석기를 Windows® 2000에서 Windows XP로 업그레이드할 수 있습니까?
예. 부품 번호 01680-68720이 업그레이드를 하는 데 필요한 모든 것이 들어 있는 1680 시리즈용 마더보드 업그레이드 키트입니다.

FAQ 2010-10-24

16700 시리즈 로직 분석기가 제대로 부팅되지 않아 재설정해야 합니다. 우선 기존 구성과 라이센스 파일을 플로피 디스크에 저장할 수 있습니까?

FAQ 2010-09-27

키사이트 로직 분석기에서 BIOS를 어떻게 업데이트 할 수 있습니까?
모든 1680, 16800 및 16900-시리즈 로직 분석기에 대한 BIOS는 하나의 BIOS 업데이트 CD를 통해 업데이트할 수 있습니다.

FAQ 2010-09-25

ASCII 파일로 어떻게 1670G-시리즈 또는 16720A 패턴 발생기를 프로그래밍할 수 있습니까?

FAQ 2010-09-15

로직아날라이져 부트시 "NO DISK" 혹은 "NO FILE"에러 메시지가 나옵니다. 어떻게 해야 합니까?

FAQ 2010-06-23

E5383A 17채널 싱글엔드형 flying lead 세트에서 이용할 수 있는 교체용 부품에는 어떤 것들이 있습니까?
리드 세트, IC 칩, 프로브 리드, 접지 리드, 일반(긴) 접지 리드를 개별적으로 구입할 수 있습니다.

FAQ 2010-05-18

1671xA: 같은 로직 모듈에서 동시에 두 개의 아날라이져에 대한 트리거링이 필요할 경우 어떻게 해야 합니까?
다음과 같이 트리거 시퀀스를 작성하면 됩니다.

FAQ 2010-05-16

Windows® XP 로직 분석기를 서비스 팩 3로 업그레이드할 수 있습니까?
예, 키사이트 로직 분석기 어플리케이션 버전 3.80.0002 이상을 사용하는 경우 가능합니다.

FAQ 2010-05-11

Windows® XP 로직 분석기를 Windows Vista로 업그레이드할 수 있습니까?
아니오, 키사이트 로직 분석기 어플리케이션은 오프라인 뷰어로 사용하거나 호스트 PC에서 사용했을 경우에만 Windows Vista에서 지원됩니다.

FAQ 2010-01-25

Xilinx FPGA 다이나믹 프로브의 경우, 코어 삽입기 대신 Xilinx 코어 발생기를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
코어 삽입기(Core Inserter)는 파티션을 지원하지 않기 때문에 파티션이 필요한 경우에는 일반적으로 코어 발생기(Core Generator)가 권장됩니다. 코어 발생기는 파티션을 지원하지만 편리성이 훨씬 떨어집니다.

FAQ 2010-01-24

로직 분석기로 캡처한 데이터를 PC에서 볼 수 있는 방법이 있습니까?
네. 있습니다. 무료 키사이트 로직 분석기 어플리케이션은 1680/1690/16900 시리즈 또는 16700 시리즈 로직 분석기로 캡처한 데이터를 위한 오프라인 뷰어 역할을 할 수 있습니다.

FAQ 2010-01-24

다양한 키사이트 로직 분석기 메인프레임이 지원하는 모듈은 어떤 것입니까?
키사이트 16900, 16700 및 16500 메인프레임/모듈 호환성 매트릭스를 참고하십시오.

FAQ 2009-08-10

FTP를 사용하여 1660/1670 시리즈 로직 분석기와 파일을 주고 받으려면 어떻게 합니까?
FTP를 사용하여 166xE 및 167xA/D/E/G 로직 분석기와 파일을 주고 받으려면 다음과 같이 하십시오.

FAQ 2009-07-16

멀티 카드 로직 분석기 모듈을 만드는 데 필요한 케이블의 부품 번호는 무엇입니까?
16753/4/5/6A, 16910/11A 및 16950/51A/B에는 16754-60002가 필요합니다. 16715/6/7/8/9A, 16740/41A, 16750/51/52A/B 및 16760A에는 16715-60001이 필요합니다.

FAQ 2009-05-25

Can I convert a 16500-series logic analyzer configuration to a 16900-series logic analyzer configuration?
Yes, for selected modules.

FAQ 2009-03-30

How do I declassify or sanitize my 1680- or 1690-series logic analyzer?

FAQ 2009-03-13

1 2 3 4 5 6 7 다음