이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

176-200 / 8079

정렬방식:
How many 82357A's can be used in a system?
Agilent supports up to four 82357A's in a system. This is equivalent to four separate GPIB buses.

FAQ 2016-07-05

Can I get a longer USB Cable?
No, the 82357A USB cable is attached to the converter for a more robust connection. The 82357A has an attached 2.5 Meter USB cable.

FAQ 2016-07-05

N9040B UXA와 호환되는 외부 믹서는 어떤것이 있나요?
다른 X시리즈 시그널 어낼라이저와 동일하게 지원됩니다.

FAQ 2016-07-05

DC바이어스 설정이 20mA 이상일 때 왜 E4980A는 OVERLOAD를 표시합니까?
DCI 범위가 20mA(defult setting)로 설정되어 있다면, 그것을 AUTO나 100mA로 변경해라.

FAQ 2016-07-05

Can I use the 82357A with other USB devices on my system?
Yes, the USB spec supports up to 127 USB devices. USB powered hubs (82357A requires hubs with their own power source) can be used to connect multiple USB devices.

FAQ 2016-07-05

I installed the PSG/ESG Upgrade Assistant and clicked the Next button. The software displays "Invalid Release File". How do I proceed?
해당 에러는 현재 선택한 F/W 파일이 잘못된 파일일 때 발생합니다.

FAQ 2016-07-04

With the new N9040B, UXA signal analyzer user interface how can I record signals?
89600 VSA 프로그램 혹은 I/Q Analyzer 모드에서 가능합니다.

FAQ 2016-07-04

B2961A/B2962A에서 펄스 신호 출력하려면 어떻게 설정해야 하나요?
아래 링크된 문서참조하세요.

FAQ 2016-07-04

옵션 241이 설치된 PSA에서 Adaptive Equalization 필터와 함께 주파수 응답과 임펄스 응답을 볼수 있나요?
네. 241옵션이 설치된 PSA에는 Adaptive Equalization 필터 기능이 있으며, 주파수 응답과 임펄스 응답특성을 보여줍니다.

FAQ 2016-07-04

몇몇 기능들은 오직 Windows 7에서만 지원이 될 예정인가요?
네. 새롭게 나올 기능들은 Windows 7 장비에서만 지원이 될 것으로 예상됩니다.

FAQ 2016-07-04

Keysight는 Windows® XP 옵션 업그레이드 판매를 계속 할 것인가요?
네. Keysight는 Windows® XP 옵션판매에 대해 종료할 계획이 없습니다.

FAQ 2016-07-04

Is it possible to increase the output power level of the ESG Series signal generators?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

What is the username and password for the E44xxB ESG-A/D?
E44xxB ESG-A/D Service Support Software username and password .

FAQ 2016-07-04

B2961A/B2962A에서 사인파형을 출력하려면 어떻게 설정해야 합니까?
아래 링크된 문서를 참조하십시오.

FAQ 2016-07-04

We want a source capable of amplitude modulation depths to 100% with rates from DC to 10 MHz. Is this possible?
가능 합니다.

FAQ 2016-07-04

What are the warranty and calibration periods for the PSA Series, ESA series, and EMC Series Analyzers?
보증 기간 : 3년 교정 주기 : PSA의 경우 2년, ESA 및 EMC 시리즈의 경우 1년

FAQ 2016-07-04

EXM Instrument Software Downgrade Procedure
Step by step instructions for how to downgrade your instrument software

FAQ 2016-06-21

PDF PDF 300 KB
Where can I apply for a Free Trial of Keysight EEsof EDA software?
To apply for a free trial of Keysight EDA software, go to: http://www.keysight.com/find/eesof-evaluation

FAQ 2016-06-14

34401A의 퓨즈와 퓨즈캡의 부품번호(P/N)
34401A의 퓨즈와 퓨즈캡의 부품번호

FAQ 2016-06-09

왜 34401A로 0-5V 구형파의 Vrms 측정시 기대치와 같지 않은지요?
34401A의 0-5V 피크치 구형파 Vrms 측정에는 Vac+Vdc 전압 측정 기능이 필요함.

FAQ 2016-06-09

30-Day Free Trial for X-Series Measurement Applications for X-Series Modular Instruments
30-day trial license available for the X-Series measurement applications for X-Series modular signal analyzers.

FAQ 2016-06-09

DCV ratio 측정은 34401A 과 34461A 에서 동일한지요?
34401A 와 34461A의 DCVRatio 측정 결과

FAQ 2016-06-08

시리얼BERT 사용시 스코프를 이용한 Eye Diagram 셋업 관련
시리얼 BERT 와 샘플링 오실로스코프 혹은 디지털 커뮤니케이션 아날라이져를 이용한 Eye Diagram 생성

FAQ 2016-06-07

로직아날라이져에서 사용가능한 Application S/W
버젼 6.0 이상의 최신 로직과 프로토콜아날라이져에 사용가능한 어플리케이션 S/W 및 관련 링크

FAQ 2016-06-07

655XA 시리즈의 내부 메모리타입
내부메모리정보

FAQ 2016-06-07

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음