这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

26-50 / 1597

排序:
Java Reference Application for the N8844A Data Analytics Web Service's Programmatic Interface
This example program is for the N8844A Data Analytics Web Service's programmatic interface using the Java language.

编程实例 2017-01-31

ZIP ZIP 13.64 KB
获取 USB U200xA 功率传感器校准因数的程序
获取 USB U200xA 功率传感器校准因数的程序。

编程实例 2016-11-30

I/O 程序库示例程序
帮助您开始仪器编程的示例。

编程实例 2016-10-19

用于 USB2.0 一致性测试的 E5071C-TDR 状态文件(选件 440、460、480)

编程实例 2016-10-18

用于 USB2.0 一致性测试的 E5071C-TDR 状态文件(选件 4D5、4K5)

编程实例 2016-10-18

用于 USB2.0 一致性测试的 E5071C-TDR 状态文件(选件 445、465、485)

编程实例 2016-10-18

E5080A ENA: E5071C State File Converter

编程实例 2016-09-27

ZIP ZIP 229 KB
Sample Project Files for Automated NFC Test Software
Sample project files for the Automated NFC Test Software. To view: (1) extract files on the controller PC, (2) run the NFC Test App, (3) open the extracted .proj file.

编程实例 2016-07-25

ZIP ZIP
Save To Touchstone.vba
Save To Touchstone.vba

编程实例 2016-07-14

ENA_DataTransfer_macro_0106.xlsm
For excel 2010

编程实例 2016-05-12

XLS XLS 83 KB
ENA_DataTransfer_macro_0105.xlsm
For excel 2007

编程实例 2016-05-12

XLS XLS 85 KB
适用于 MATLAB 的 Keysight IntegraVision PA2200 系列二进制文件导入和绘图功能
这是适用于 MATLAB 的 IntegraVision PA2200 系列二进制文件导入和绘图功能的编程实例。

编程实例 2016-05-10

M937xA PXIe Multiport VNA USB Type-C Cable/Adapter Assembly Compliance Test Package

编程实例 2016-04-14

ZIP ZIP 205 KB
[实施方法] USB Type-C 电缆组件一致性测试

编程实例 2016-04-14

适用于 N7900、N6705B 直流电源的汽车 ISO 16750-2 标准干扰波形示例
这些作为示例的汽车 ISO 16750-2(和一个 LV 148)标准干扰波形使您可以快速创建启动包络(profile)瞬态、重置特性、引擎启动顶部、负载突降包络等。

编程实例 2016-03-20

Rcv_check.vba

编程实例 2016-01-28

ZIP ZIP 9 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Cable Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Adapter Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
[实施方法] USB C 型电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-11-24

E5071C-TDR State File for USB Type-C to Type-C Cable High Speed Signal Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Type-C Cable Low Speed Signal Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 1.67 MB
Configuration Files for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool
Configuration Files to Extract Integrated S-parameters for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 32 KB
AWG MATLAB® 实例
下载 MATLAB 脚本示例,以便独立使用任意波形发生器(AWG)或结合使用任意波形发生器(AWG)与 PSG 矢量信号发生器,生成多音频信号、脉冲雷达信号和多载波调制波形。

编程实例 2015-11-16

[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试
[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试

编程实例 2015-07-15

Multiport Calibration and Multi-Site Setup Tool for M9485A
This is the sample program which assists performing multiport calibration on multi-channels and setting multi-site measurement condition of the M9485A.

编程实例 2015-07-07

ZIP ZIP 44 KB

以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页