検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

76-100 / 180

並べ替え
High-Speed Digitizer Technology Expertise
This brochure presents the added values of the Keysight High-Speed Digitizer Technology, which are: better measurement fidelity, higher measurement throughput and lower total cost of ownership (TCO).

ブローシャ 2014-11-17

PDF PDF 815 KB
Keysight Technologies, Inc.マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器。エレメント間の正確な位相/振幅測定により、大型アンテナ・アレイの校正時間を短縮。 測定帯域幅の拡大とシステムの柔軟性の向上により、将来にも対応可能。

ブローシャ 2014-10-30

PDF PDF 1.31 MB
Keysight U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ /Keysight U4421A MIPI D-PHYプロトコル・アナライザ/エクセサイザ
KeysightのMIPI D-PHY/M-PHYプロトコル・アナライザは、Rawレベルの信号からDSI/CSI-2(D-PHY)、Unipro、UFS、CSI-3、SSIC、Mobile PCI Express ®(M-PHY)などのプロトコル・レベルまでの各イベントで、トリガ、フィルタなどの設定やマーカ連動による時間相関の取れた解析が可能です。

ブローシャ 2014-10-21

PDF PDF 460 KB
Keysight Technologies GPIB、USB、測定器制御製品
PCと測定器の接続を容易に

ブローシャ 2014-09-12

PDF PDF 1.51 MB
PXIモジュール計測器
新しい計測の「選択肢」、キーサイトからPXI計測器 続々登場!

ブローシャ 2014-08-19

PDF PDF 826 KB
Comprehensive Services for your PXIe Signal Generators - Brochure
This brochure provides information about the comprehensive services available for the Keysight PXIe Signal Generators.

ブローシャ 2014-08-13

PDF PDF 1.84 MB
U4421A Protocol Analyzer and Exerciser for MIPI D-PHY Interfaces - Flyer
This flyer provides a product overview, features and benefits of the Keysight U4421A

ブローシャ 2014-08-02

PDF PDF 151 KB
さまざまなスイッチング・ソリューションを低価格で
Keysightの高性能LXIスイッチ/計測製品には低価格で小型のソリューションもあります。

ブローシャ 2014-04-07

89601B/BN-SSA Spectrum Analysis Option, 89600 VSA Software - Flyer
This flyer provides a brief description, features and benefits of the 89600 VSA software option for Spectrum Analysis

ブローシャ 2014-03-24

PDF PDF 1.53 MB
M9361A PXI Downconverter - Flyer
The Keysight M9361A is a one-slot 3U PXI downconverter that converts microwave signals from 2.75 GHz to 26.5 GHz into baseband frequency signals centered at an IF frequency of 500 MHz.

ブローシャ 2013-12-06

PDF PDF 591 KB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module - Flyer
The Keysight M9170A attenuator/switch driver module provides drive control for programmable attenuators and EM or solid state switches.

ブローシャ 2013-12-03

PDF PDF 740 KB
M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer - Flyer
The M9202A is a one-slot 3U PXIe wideband IF digitizer running at 2 GS/s, with up to 1 GHz instantaneous analog bandwidth

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 167 KB
M9211A PXI-H 10-bit UWB IF Digitizer Flyer
The M9211A is a one-slot 3U PXI-Hybrid single-channel Ultra-wideband IF digitizer able to capture signals at up to 3 GHz and running at up to 4 GS/s.

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 162 KB
M9210A PXI-H 10-bit Digitizing Scope Flyer
The M9210A is a one-slot 3U PXI-Hybrid high-speed Digitizing Scope featuring 2 channels with 1.4 GHz analog bandwidth and up to 4 GS/s real-time sampling rate.

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 180 KB
M9351A PXI Downconverter Flyer
The M9351A PXI downconverter converts microwave signals from 50 MHz to 2.9 GHz into baseband frequency signals to drive Keysight's newest generation of PXI digitizers.

ブローシャ 2013-11-21

PDF PDF 594 KB
M9360A PXI Attenuator/Preselector - Flyer
The Keysight M9360A PXI Attenuator/Preselector is a 3-slot, 3U, combination module providing attenuation and preselection signal conditioning for numerous system applications.

ブローシャ 2013-11-21

PDF PDF 460 KB
M9392A PXI Vector Signal Analyzer - Flyer
The Keysight Technologies M9392A is a PXI Vector Signal Analyzer with frequency coverage from 50 MHz to 26.5 GHz with 250 MHz of instantaneous bandwidth.

ブローシャ 2013-11-19

PDF PDF 410 KB
M9302A PXI Local Oscillator - Flyer
The Keysight Technologies M9302A PXI Local Oscillator is a VCO-based 3 to 10 GHz local oscillator optimized for fast settling time to allow for fast frequency down conversion applications.

ブローシャ 2013-11-19

PDF PDF 489 KB
PXIe Optical Extenders for Instruments - Flyer
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

ブローシャ 2013-11-18

PDF PDF 332 KB
PXI RF Switch Modules - Flyer
One-page overview of the Keysight PXI RF switch modules including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2013-11-08

PDF PDF 752 KB
モジュール計測器用のM9391A Xシリーズ 測定アプリケーションによるPXI VSAの測定の効率化
Xシリーズ アナライザで使用されているXシリーズ測定アプリケーションによって、M9391A PXI VSAによる製造テストの測定を効率化でき、測定の一貫性が得られます。

ブローシャ 2013-10-31

PDF PDF 1.77 MB
M8061A 28.4Gbps 8タップディエンファシス 2:1マルチプレクサ
M8061Aは、N4903B J-BERTと組み合わせて動作する最大28.4Gbpsの2:1 マルチプレクサです。

ブローシャ 2013-09-04

PDF PDF 539 KB
M9187A PXI Digital I/O Module - Flyer
This document provides an overview of the technical and other benefits of Keysight's digital I/O control module.

ブローシャ 2013-09-03

PDF PDF 1.08 MB
PXI/AXIeモジュール:デジタイザ・アプリケーション
PXI/AXIeデジタイザ・アプリケーションが掲載されたフライヤはこちら。

ブローシャ 2013-08-19

PDF PDF 983 KB
U4431A Protocol Analyzer for MIPI™ M-PHY Interfaces - Flyer
The U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer provides broad and deep insight into mobile computing designs. Integrate up to 5 modules (M-PHY, D-PHY, PCI, DDR, high-speed logic, and HDMI) in one module.

ブローシャ 2013-08-08

PDF PDF 528 KB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ