이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-25 / 66

정렬방식:
Big5 벤치 플러스 프로모션: 견고한 IP67 산업용 핸드형 디지털 멀티미터를 무료로 드립니다.
언제 어디서나 측정을 수행하고 이동 중에 테스트할 수 있는 유용하고 신뢰할 수 있는 툴로 엔지니어의 역량을 강화하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2018-03-31

Power Up Your Bench
Enter to win a new Keysight E36312A Bench Power Supply!

특별 행사 행사 종료: 2018-01-26

CX3300 디바이스 전류 파형 분석기 33% 할인
CX3300 낮은 전류 파형 분석기 33% 할인. 낮은 전력 디바이스의 제품 성능을 침식하는 놓치기 쉬운 문제를 찾아 해결할 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2017-12-31

귀하의 스코프. 귀하의 방식.
세 가지 무료 제공품 중 하나를 이용해서 S-시리즈 오실로스코프의 가치를 높이고 필요에 부합하는 솔루션을 맞춤 구성하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2017-12-31

Infiniium 운영비를 절감하십시오.
키사이트 Infiniium 오실로스코프에 적용되는 수리 교정 서비스 보증으로 최대 30%의 비용을 절약할 수 있습니다. 프로모션 코드: 1.095

특별 행사 행사 종료: 2017-12-31

Enabling the Connected Car Revolution
Enabling the Connected Car Revolution

특별 행사 행사 종료: 2017-06-22

10 비트 S 시리즈 오실로스코프 및 프로브로 더 향상된 전력측정을 하십시오.
See your signal instead of oscilloscope and probe noise when you purchase a Keysight S-series oscilloscope, power rail probe and high-sensitivity current probe. Purchase all three and receive a 30% discount, valued up to $12,000. This Ack is for KR editorial ID 2680333

특별 행사 행사 종료: 2016-12-31

임베디드 소프트웨어를 포함한 계측기 보상판매 시 새로운 소프트웨어 25% 할인
하나 이상의 임베디드 소프트웨어 어플리케이션을 포함한 계측기를 보상판매하고 소프트웨어를 25% 할인 받으십시오. 소프트웨어는 새로운 계측기 구매로서 동일한 구매 주문서로 구매해야 합니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-12-31

Keysight Cyber Week 오실로스코프 경품 행사
Keysight Cyber Week 오실로스코프 경품 행사

특별 행사 행사 종료: 2016-12-02

무료: EXA 신호 분석기 구입 시 최대 2만 달러 상당의 액세서리 및 기능 제공
Overcome noise measurement challenges with the highly accurate Keysight EXA Signal Analyzer this KR is for form editorial 2693467

특별 행사 행사 종료: 2016-11-30

세계 최고 깊이의 메모리 무료 제공
새로운 Infiniium 오실로스코프 구매 시 최대 2Gpts의 메모리를 무료로 제공해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

신제품 2000, 3000, 3000T, 4000, 6000 InfiniiVision X-시리즈 최대 30% 절약
새로운 InfiniiVision 오실로스코프(최대 2배의 대역폭 제공)를 구매할 때 기존 오실로스코프(경쟁사 또는 애질런트/키사이트)를 보상판매하고 최대 30%를 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

신제품 노이즈 피겨 분석기 N8973B, N8974B, N8975B, N8976B 할인 혜택 제공
사용 중인 키사이트 N897xA를 보상판매하면 신제품 N897xB 노이즈 피겨 분석기를 구매할 때 최대 50%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

신제품 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 할인 혜택 제공
새로운 키사이트 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 중에서 해당되는 모델을 구입하시면 최대 40%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

8566A/B 또는 8568A/B 보상판매 시 신제품 N9030A PXA 할인 혜택
Trade in your current 8566A/B or 8568A/B portable spectrum analyzer and receive a credit towards a new N9030A PXA X-Series signal analyzer.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

새로운 N995xA, N996xA FieldFox 분석기 최대 25% 할인
행사 대상 분석기(키사이트, 애질런트, HP 또는 경쟁사)를 보상판매하고 새로운 FieldFox 32, 44 및 50GHz 분석기 구입에 대해 최대 25%의 크레딧을 받으세요.

특별 행사 행사 종료: 2016-03-31

신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프 최대 50% 할인
현재의 오실로스코프(애질런트 또는 경쟁사)를 보상판매하고 신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프를 최대 50% 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-12-31

세계 최고 깊이의 메모리, 무료 제공
한정된 기간 동안 Infiniium 오실로스코프를 구매하시면 최대 1Gpt 메모리를 무료로 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

최고의 다기능성이 돋보이는 BERT 테스트 플랫폼, 최대 50% 할인
최고의 다기능성과 유연성을 자랑하는BERT 테스트 플랫폼 81250 및/또는 최대 50% 미만의 완전한 지터 허용오차를 가진 N4903B 고성능 시리얼 BERT의 전체 시스템 또는 추가 부품을 확보하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

신제품 U4421A 최대 25% 할인
사용 중인 N48x1B MIPI D-PHY 프로브를 신제품 U4421A 프로토콜 분석기/수행기로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-08-31

신제품 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기 최대 35% 할인
신제품 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기 최대 35% 할인

특별 행사 행사 종료: 2015-06-30

신제품 U8903B 최대 20% 할인
행사 대상 키사이트/타사 오디오 분석기를 신제품 U8903B 오디오 분석기로 보상 교환하시면 최대 20%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-06-16

고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.
고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-03-31

신제품 N9000A CXA 최대 30% 할인
사용 중인 스펙트럼 분석기를 신제품 N9000A로 보상 교환하시면 최대 30%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-01-30

신제품 파워 미터/파워 센서 최대 20% 할인
사용 중인 계측기를 신제품 파워 미터 또는 센서로 보상 교환하시면 최대 20%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-12-31

1 2 3 다음