这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

促销活动

电子测量

1-25 / 85

排序:
Your Scope. Your Way.
Increase the value of your S-Series oscilloscope and tailor the solution to meet your needs with one of three free offers.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-12-31

Take control of your Infiniium operating expenses
Save up to 30% on Repair and Calibration Coverage for your Keysight Infiniium Oscilloscopes. Promotion code: 1.095

促销活动 促销活动结束时间: 2017-12-31

控制您的 Infiniium 管理成本
为 Keysight Infiniium 示波器提供的维修和校准覆盖范围,最高可节省 30% 的维修和校准成本。促销代码:1.095

促销活动 促销活动结束时间: 2017-12-31

Save 33% on the CX3300 Device Current Waveform Analyzer
Save 33% off the CX3300 low-current waveform analyzer. Extend your advantage in low power. Measure what was once unmeasurable.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-12-31

Save Up to 50% When You Configure a Calibrated Wideband mm-wave Signal Generator
For a limited time, you will receive 50% off high-performance millimeter-wave signal generation hardware when you buy Signal Optimizer software.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

Buy Any Keysight Big5 Bench, Get A Complimentary Handheld!
Empower your engineers with a handy, reliable tool for carrying out tests and measurements on the go – whenever, wherever.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

Score 2 Scopes for the Price of 1
Receive a complimentary InfiniiVision DSOX1102G 100 MHz Oscilloscope when you buy a qualifying InfiniiVision Oscilloscope.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

Save 50% on Keysight's B1500A Semiconductor Device Analyzer Mainframe Education Program
Making everyone a device characterization expert

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

示波器买一送一
Receive a complimentary InfiniiVision DSOX1102G 100 MHz Oscilloscope when you buy a qualifying InfiniiVision Oscilloscope.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

Save 35% and Get More Productive with Keysight’s BenchVue 2017 Software
For a limited time, save 35% on one of Keysight's BenchVue software applications. Let BenchVue software easily Control, Automate and Simplify your workflow today.

促销活动 促销活动结束时间: 2017-09-30

Save Space, Gain Precision
For a limited time, for every one qualifying DCA Sampling scope (N1090A, N1092A/B/C/D/E, N1094A/B) purchased, receive one Clock Recovery Module (bandwidth option) (N1076A-216 or -232, N1077A-216 or -232) for 50% off!

促销活动 促销活动结束时间: 2017-08-31

Power Up Your Bench
Enter to win a new Keysight E36312A Bench Power Supply!

促销活动 促销活动结束时间: 2017-08-18

Enabling the Connected Car Revolution
Enabling the Connected Car Revolution

促销活动 促销活动结束时间: 2017-06-22

新购 2000、3000、3000T、4000、6000 InfiniiVision X 系列示波器可以节省高达 30%
使用现有示波器(其他厂家或安捷伦/是德科技的产品均可)换购新的 InfiniiVision 示波器,可以享受高达 30% 的优惠以及最高 2 倍的带宽。

促销活动 促销活动结束时间: 2016-09-30

是德科技网络周示波器抽奖活动
是德科技网络周示波器抽奖活动

促销活动 促销活动结束时间: 2016-09-30

购买全新 M9420A VXT PXIe 矢量收发信机,节省宝贵资金
使用符合条件的旧仪器换购全新的 Keysight M9420A VXT PXIe 矢量收发信机,可以享受高达 40% 的优惠幅度。

促销活动 促销活动结束时间: 2016-06-30

购买全新 N9040B UXA,最高可节省 40% 的费用
用符合条件的是德科技或其他厂商的旧信号发生器换购全新 N9040B UXA 信号分析仪,最高可节省 40% 的费用。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-12-31

购买全新 U4421A,最高可节省 25% 的费用
用您现有的旧 N48x1B MIPI D-PHY 探头换购全新 U4421A 协议分析仪/训练器,最高可节省 25% 的费用。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-08-31

4x1 Logic Analyzer Upgrade
Buy a memory upgrade, get up to 4x more memory + 1 app

促销活动 促销活动结束时间: 2015-06-30

购买全新 U8903B,最高可节省 20% 的费用
用符合条件的是德科技或其他厂商的旧音频分析仪换购全新 U8903B 音频分析仪,最高可节省 20% 的费用。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-06-16

免费获赠业界最深的存储器
在本次限时促销活动中,购买 Infiniium 示波器,免费得高达 1 Gpt 的存储器。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-04-30

限期促销(3月~9月2105),免费得到业界最深的存储深度
在2015年3月2日至9月30日期间,购买全新的Infiniium系列示波器,标配深达1G的存储深度,过了促销期,标配存储深度回归产品资料中所标定的深度。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-04-23

购买全新 S 系列示波器,最高可节省 35% 的费用
用符合条件的是德科技或其他厂商的旧示波器换购全新 S 系列示波器,最高可节省 35% 的费用。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-03-31

购买 N7900 系列先进电源系统可享受 14585A 控制和分析软件 50% 优惠
购买 N7900 系列先进电源系统可享受 14585A 控制和分析软件 50% 优惠

促销活动 促销活动结束时间: 2015-03-18

购买全新 N51xxB,最高可节省 50% 的费用
用符合条件的是德科技或其他厂商的旧信号分析仪换购全新 N51xxB 信号发生器,最高可节省 50% 的费用。

促销活动 促销活动结束时间: 2015-02-28

1 2 3 4 下一页