検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

1-25 / 40

並べ替え
Keysight Technologies スイッチ・マトリクスの性能を最適化するためのヒント
このアプリケーション・ノートでは、マトリクス・スイッチの性能を最適化するための8つのヒントを紹介します。

アプリケーション・ノート 2015-10-23

Y1160A EIA Rack Sliding Shelf Installation Note
Edition 1. This installation kit contains procedures for mounting L4400 Series LXI instruments in EIA rack cabinets using the Y1160A sliding shelf rack mount kit.

インストール・マニュアル 2015-07-28

PDF PDF 258 KB
L4400 Series Command Quick Reference
Version 1.0. Measurement commands, temperature commands, DAC configuration commands...

リファレンス・ガイド 2015-07-28

PDF PDF 139 KB
34980A and L44xx Memory Clearing Procedure
This document contains detailed internal memory information for the 34980A multifunction switch/measure mainframe and modules and the L44xxA series LXI switch and control instruments.

操作マニュアル 2015-07-23

PDF PDF 174 KB
Keysight L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ
Keysight L4421Aは、LXIクラスCに準拠した高性能の40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサです。このカタログは、L4421Aのデーターシートです。

データシート 2015-01-06

L4400 Series LXI Compliant Instruments - User's Guide
Includes an introduction to the L4400 series product and modules, information on software installation and configuration, operating and programming, and calibration information.

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

PDF PDF 4.96 MB
Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

8スロットの34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニット
このインデックスから、テスト・システムの問題に対処する際に役立つリソースを見つけることができます。

技術概要 2014-04-07

データ収集/スイッチング・プラットフォームの選択/比較表

セレクション・ガイド 2014-04-07

Bench and System Switching Products
Whether you use switching to route signals for design verification applications or for complex automated functional test systems, reliable and repeatable switching is critical for your measurement accuracy.

ブローシャ 2012-04-27

PDF PDF 11.37 MB
Practical Temperature Measurements (AN-290)
The purpose of this application note is to explore the more common temperature measurement techniques, and introduce procedures for improving their accuracy.

アプリケーション・ノート 2012-01-26

PDF PDF 1.29 MB
Efficient use of data logging and decision making w multiple scan lists
Basic data logging allows you to confi gure different measurements across multiple channels, then record the data.

アプリケーション・ノート 2010-04-07

PDF PDF 486 KB
Switch System Configurator
Use this configurator to define a switching solution with switches, controllers and accessories. Start by selecting if you want to use a Standard Platform, Build your Own with individual components or a Custom Solution

セレクション・ガイド 2010-04-06

Types of Data Acquisition Architectures
To help you choose a system that meets your needs, this article explains the different types of data acquisition system architectures and explores some of the advantages and disadvantages.

アプリケーション・ノート 2010-02-01

太陽電池セル/モジュールのI-V 曲線の特性評価

アプリケーション・ノート 2009-07-24

太陽電池セル/モジュール・テストのためのソリューション
このアプリケーション・ノートでは、性能を落とさずにテスト・コストを下げ、急速に変化するテスト環境に対応するために、柔軟性の高い測定器を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-03-18

Improve your data logging productvity using advanced limit testing
Improve your data logging productvity using advanced limit testing

アプリケーション・ノート 2008-10-30

PDF PDF 456 KB
Responding to data logging events using action scripts
Combining data logging hardware and software can give you more techniques to automate extensive and repetitious measurements.

アプリケーション・ノート 2008-10-30

L4491A RFスイッチ・プラットフォームを使ってカスタム・スイッチ・ソリューションの作成時間を半分に短縮
Keysight 34945A、L4445A、L449xAを使用したマイクロ波信号のルーティングと管理

デモ 2008-08-05

34945A/L4445A/L4490A/L4491A構成ガイド

構成ガイド 2008-07-24

RF and Microwave Switching Solutions Brochure
This brochure describes Keysights' RF and Microwave Switching Solutions and includes the product groups and key specifications.

ブローシャ 2008-07-04

PDF PDF 1.05 MB
電気機械式スイッチのパワー処理能力
誤解されることが多い電気機械式スイッチの1つの重要なパラメータが、パワー処理です。スイッチのパワー処理能力は、デザインとスイッチに使用されている材料に大きく依存します。

アプリケーション・ノート 2007-08-27

システムの不確かさを最小化するKeysightの電気機械式スイッチの優れた動作寿命と再現性
このアプリケーション・ノートでは、 EMスイッチの動作寿命、従来のEMスイッチのジャンパ・コンタクト機構、ワイピング動作テクノロジーを使ったKeysightのコンタクト機構、測定の不確かさに対する再現性の影響について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-07-24

LXI測定器によるテスト・システムの最適化:スループットの向上、コスト削減
このアプリケーション・ノートでは、LANを使用して測定システムを制御する場合に遅延をできるだけ抑える方法およびコスト削減や統合のしやすさの点でLXIが優れた方法である理由について説明しています。

アプリケーション・ノート 2007-01-29

L4400 Series Programmer's Reference
This help file contains reference information to help you program Keysight L4400 Series products over the remote interface using the SCPI programming language.

プログラミング&構文ガイド 2006-04-26

1 2 次へ