与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号查找: 示例:34401A,E4440A

1-25 / 123

排序:
2009 年 MIMO 研讨会
Access the Adobe files of the papers here.

研讨会

2011 安捷伦 CCBN 研讨会
2011 安捷伦 CCBN 研讨会

研讨会演示 2011-03-07

3G系统概述
两天的课程将介绍第三代蜂窝移动通信技术的基本概念。

课堂培训

89600 系列矢量信号分析仪基础
This is a complete course on the theory and operation of the 89600 series Vector Signal Analyzer (VSA), including an understanding of frequency, time, and modulation domain measurements.

课堂培训

CDMA系统及测试
本课程提供给工程师对CDMA技术的基本概念,同时还有实际的实验以帮助了解如何测试CDMA手机。

课堂培训

GSM基础
本课程对GSM的基本发展及网络结构,系统物理参数进行了基本的介绍。

课堂培训

GSM:应用 Keysight 8960 进行移动台测量
This 2-day course will teach engineers about the GSM cellular system, including the basic GSM technology and ETSI standards.

课堂培训

InfiniiVision 6000 和7000系列示波器性能指南(使用89600 矢量信号分析仪软件)应用指南
InfiniiVision 6000 和7000系列示波器性能指南(使用89600 矢量信号分析仪软件)应用指南

研讨会演示 2009-02-01

PDF PDF 744 KB
Keysight VEE介绍
学习如何使用是德科技的可视化设计环境(Keysight VEE Pro)开发测试软件。

课堂培训

N9038A MXE EMI 接收机——超越一致性测试网络研讨会
Original broadcast Sept 28, 2011

网上直播 -- 已存档的

N9038A MXE EMI 接收机――超越一致性测试
The new Agilent N9038A MXE is more than just a CISPR-compliant EMI receiver (CISPR 16-1-1 2010) up to 26.5GHz—it’s an X-Series signal analyzer that can run a variety of measurement applications and evolve as technology changes.

网上直播 -- 已存档的

Noise Figure Measurements
课程是Keysight提供的微波及射频测试技术系列课程中组成部分。课程内容包含噪声系数的基本概念;测试基本原理和具体测试方法。

课堂培训

WiMAX™ Wave 2 测试--MIMO 和 STC
Originally broadcast Jan 17, 2008, Adobe file of slide presentation available.

网上直播 -- 已存档的

了解 SC-FDMA--全新的 LTE 上行链路
Originally Broadcast March 20, 2008, Access the Adobe file of the presentation

网上直播 -- 已存档的

使用全新 M8190A 任意波形发生器来提高相干光通信的频谱效率
With Social Networks and Visual Online Contents the data trafic is forecasted to reach 6.3 Exabytes per month by 2015. To handle this, Provider need to adapt their networks. The upcoming webinar proposes how to face this challenge.

网上直播 -- 已存档的

使用安捷伦仪器进行测量与分析系统开发
Original broadcast Nov 17, 2011

网上直播 -- 已存档的

使用示波器的分段存储器更高效地捕获信号应用指南
Agilent Infiniium scopes (8000 Series and DSO80000 Series), store information only during the active bursts or pulses; they store no information during the inactive periods.

研讨会演示 2008-11-01

PDF PDF 446 KB
信号分析的创新”网络研讨会系列
Innovations in Signal Analysis Webcast Series - Live and recorded webcasts

网上直播 -- 已存档的

全部的点播式网络研讨会录像
Access the free, On-Demand (recorded) webcasts

网上直播

全部网络研讨会点播和录像
Access the free, On-Demand (recorded) webcasts

网上直播

全部网络研讨会点播和录像
Access the free, On-Demand (recorded) webcasts

网上直播

全部网络研讨会点播和录像
Access the free, On-Demand (recorded) webcasts

网上直播

定制 OFDM 建模和验证
Originally broadcast on Jan 19, 2011

网上直播 -- 已存档的

射频和微波教育系列
2013 Webcast Series

网上直播

射频和微波测量基础知识
This 4-day class studies the principles of microwaves on transmission lines and power measurements, signal sources, mixers and modulation techniques, and the use of signal types in test applications.

课堂培训

1 2 3 4 5 下一页