这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 33

排序:
MD2 高速数字化仪的仪器驱动程序
支持的型号:U5303A、U5309A、M9709A、M9703B、M9710A、M9203A、U5310A
先前版本

驱动程序 当前版本: 2.3 | 2017-07-12

是德科技仪器控制捆绑套件下载
IO 程序库套件 17.3,Command Expert 1.6,BenchVue 3.6
先前版本

计算机软件 当前版本: 7.2017 | 2017-07-08

OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test Plugin
OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test is a plugin for M8070A. It performs calibrations and tests for 28G-VSR and 28G-SR host compliance.
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.0.0.0 | 2017-07-07

U4431A-613 MIPI M-PHY 命令行数据包发生器(64 位)
命令行数据包发生器(CLPG)可作为激励主机并执行 M-PHY UniPro 链路训练。其还拥有嵌入式分析仪,具有双向数据捕获和分析能力
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 06.40.0000 | 2017-07-06

M8070A 系统软件
适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的软件现在已可下载。包括 M8000 IVI 驱动程序。
先前版本

计算机软件 当前版本: 3.6.1.4 | 2017-07-06

逻辑和协议分析仪软件(64 位)
只需下载 U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A、16850 和 16860A 系列应用软件,即可进行体验。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 06.40.0000 | 2017-07-06

M8192A 软件前面板
M8192A 同步模块(适用于 M8190A 任意波形发生器)的软件前面板现在可供下载,包含 M8192A IVI 驱动程序。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 5.4.1.0 | 2017-07-04

M8190A 固化软件
用于 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器的固化软件可供下载,并包含 M8190A IVI 驱动程序。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 5.4.1.0 | 2017-07-04

M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator Instrument Drivers
Supported models: M8190A
先前版本

驱动程序 当前版本: 5.4.1.0 | 2017-07-04

M8192A Multi-Channel Synchronization Module for M8190A, M8020A or M8030A Instrument Drivers
Supported models: M8192A
先前版本

驱动程序 当前版本: 5.4.1.0 | 2017-07-04

IEEE 802.3 收发信机均衡训练
IEEE TX EQ 训练是用于 M8070A 的一个插件。它可以对符合 IEEE 802.3(2015)标准的器件执行启动协议训练。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0.42.2 | 2017-06-26

BenchLink Waveform Builder Pro 软件
无需进行繁琐的编程,即可快速、轻松地定制波形并下载副本。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 2017 | 2017-04-01

M8197A 多通道同步仪器驱动程序
支持的型号:M8197A
先前版本

驱动程序 当前版本: 3.5.0.0 | 2017-03-17

M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器仪器驱动程序
支持的型号:M8195A
先前版本

驱动程序 当前版本: 3.5.0.0 | 2017-03-17

M8195A 固化软件和软件前面板
M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器的固化软件和软件前面板
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 3.5.0.0 | 2017-03-17

M8197A 软件前面板
M8197A 同步模块(适用于 M8195A 任意波形发生器)的软件前面板现在可供下载,包含M8197A IVI 驱动程序。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 3.5.0.0 | 2017-03-17

AcqirisMAQS 多通道采集软件
新版本 AcqirisMAQS 多通道采集软件适用于所有是德科技高速数字化仪,并提供 30 天免费试用(评测模式)。30 天免费试用允许您在 30 天内使用主机和监测功能(U1092A-S02)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 7.4.20 | 2017-02-19

89600 VSA 软件的 MD2 数字化仪硬件扩展
此硬件扩展软件可作为 MD2 高速数字化仪与 89600 VSA 软件之间的接口,使数字化仪能够用作测量硬件(ADC)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2 | 2017-02-02

用于 89600 VSA 软件的 M9703A 硬件扩展软件
此硬件扩展软件使 M9703A AXIe 数字化仪可以用作 89600 VSA 的前端采集硬件。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.14.319.1 | 2016-12-01

M8196A 的固化软件和软件前面板
M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器的固化软件和软件前面板
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 2.0.39.0 | 2016-11-29

M8085A MIPI® 接收机测试解决方案软件
M8070A 的软件插件现在可以下载。M8070A 适用于 M8190A 和 M8195A。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.1.0.1 | 2016-10-14

AXIe 机箱固化软件
本页描述了全部 M9502A 2 插槽和 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱的固化软件更新过程。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 1.3.42 | 2016-02-29

AWG MATLAB® 实例
下载 MATLAB 脚本示例,以便独立使用任意波形发生器(AWG)或结合使用任意波形发生器(AWG)与 PSG 矢量信号发生器,生成多音频信号、脉冲雷达信号和多载波调制波形。

编程实例 2015-11-16

M8070A System Software IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported Models: M8070A
先前版本

驱动程序 当前版本: 1.0.9.0 | 2015-11-06

81195A 光调制发生器软件 ― 详细信息和下载
81195A 光调制发生器软件在 PC 上运行或与 M8195A 或 M8196A 4 通道任意波形发生器结合使用,可以生成双 I/Q 信号。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0 | 2015-10-28

1 2 下一页