这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-2 / 2

排序:
灵活易用的2.4 GHz ZigBee测试方案
这篇技术论文阐述了2.4 GHz O-QPSK ZigBee接收机和发射机的测试方法,提供了详细的测试步骤和配置方案。

应用说明 2015-04-15

IEEE 802.15.4/ZigBee Measurements Made Easy Using the N4010A Wireless Connectivity Test Set
This application note discusses the IEEE 802.15.4 ZigBee test standards and explains how practical test procedures, performed using the N4010A test set, can address key test issues and expedite the development cycle.

应用说明 2009-08-21