お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)

製品モデル番号で検索: 例:34401A, E4440A

1-25 / 62

並べ替え
[仕様] プローブを高温環境下、低温環境下にて使用したい場合、どのようにしたら良いでしょうか?
低温、高温環境での使用には、InfiniiMaxプローブとN5450A InfiniiMax極限温度延長ケーブルを組み合わせて御使用ください。

FAQ 2013-11-26

[仕様] InfiniiMaxの各プローブヘッドの寸法図やCADデータは用意されていますか?
マニュアルを御参照ください。

FAQ 2013-11-15

[仕様] リサージュ波形を観測できるオシロはありますか?
現在販売中の全てのオシロスコープで対応しています。

FAQ 2013-10-29

What is the start frequency of FieldFox instruments?
Standard is 2 MHz

FAQ 2012-08-20

E4406A、PSAシリーズ、ESAシリーズ・スペクトラム・アナライザの詳細な仕様はどこで見つけることができますか?
アナライザの概要データ・シートと完全な仕様ガイドの両方を発行しています。

FAQ 2012-05-28

How often do I need to run the RF Preselector alignments in my MXE?
Every 14 days or when the temperature changes by 3 degrees...

FAQ 2012-05-09

[仕様]Keysightのオシロスコープはチャンネル間での絶縁がされていますか?
残念ながら、チャンネル間で絶縁がされているモデルはありません。

FAQ 2012-04-09

[仕様] FFT演算で横軸スケール(周波数軸)を対数表示にはできますか?
いいえ、残念ながら、横軸スケールは、対数表示にすることができません。

FAQ 2012-04-05

[仕様]シングルトリガ、オートトリガとノーマルトリガ(トリガード)の違いは何ですか?
トリガモードには、シングル、オート、ノーマル(トリガード)の3種類があります。

FAQ 2012-04-05

PSAをN5530Sシステムで動作させるために必要なオプションはどれですか?
オプションB7J、オプション123、オプション1DS、E4440AUオプション233です。

FAQ 2012-03-15

ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザの寸法と質量は?
幅×高さ×奥行きは、318 mm×207 mm×69 mmです。

FAQ 2012-02-25

[仕様] 54833Aにて、周期を測定していますが、どの程度の確度になりますでしょうか?
オシロスコープでは、周期や時間差測定など、2点間の時間測定は、デルタ時間測定確度によって、規定されております。

FAQ 2011-12-05

11970シリーズ ミキサをPXAで使用する場合は、仕様、性能、特性、ユーザビリティが異なりますか?
はい。11970シリーズ ミキサをPXAと組み合わせて使用した場合は、さまざまな違いがでてきます。

FAQ 2011-04-26

EZJIT+ [仕様] RJ/DJジッタ測定の画面に表示される測定項目を教えて頂けますか?
EZJIT+では、以下の測定項目が表示されます。

FAQ 2011-02-17

[仕様] 90000、80000、5485xシリーズの入力は、50ohm/DC結合でしょうか?
そうです。90000、80000、5485xシリーズの入力は、50ohm/DC結合のみとなっています。

FAQ 2010-12-22

[仕様] プローブヘッド N5381A と N5425A/N5426Aの違いは何でしょうか?
先端がとりはずせるかどうかの機械的な構造の違いが主たる差です。

FAQ 2010-11-01

[仕様]DSAシリーズとDSOシリーズの違いは何でしょうか?
DSAシリーズは、DSOシリーズにいくつかのオプションをバンドルしたモデルです。

FAQ 2010-10-21

[仕様]MSOモデルとDSOモデルの違いは何でしょうか?
MSOモデルは、DSOモデルに、デジタルチャンネルを加えたモデルです。

FAQ 2010-10-21

EZJIT [仕様] オシロのファームウェアをアップデートしたら、測定項目の名前が変わってしまいました。N-Period測定に該当するものは何でしょうか?
DSO90000/9000シリーズでは、FW 2.10を境に、一部のジッタ測定の項目名を以下のように変更しております。※ DSO80000/8000/5485xは、古い項目名になります。

FAQ 2010-10-20

[仕様] Infiniiumを使って、ヒストグラム測定をしています。この時、画面下に表示される結果の見方(Y Scale,Meanなどの意味)を教えて頂けますか?
以下、用語に関して記述をさせていただきます。

FAQ 2010-10-19

[仕様] InfiniiMaxをオシロスコープ以外で使うことはできますか?出来る場合、何が必要になりますか?
InfiniiMaxプローブはN1022A プローブ・アダプタを使用することによりオシロスコープ以外の50Ω入力の計測器でも御使用いただけます。

FAQ 2010-10-08

[仕様] InfiniiMaxは、InfiniiVisionシリーズで使うことが出来ますか?
DSO/MSO6014A以外のInfiniiVision 5000/6000/7000シリーズは1130シリーズInfiniiMaxプローブをサポートします。

FAQ 2010-10-08

[仕様] InfiniiMaxの各プローブヘッドは、どの温度まで耐えられますか?
InfiniiMaxプローブの使用可能な温度の範囲は5℃~40℃です。 N5450A InfiniiMax極限温度延長ケーブルを御使用いただいた場合には温度範囲の拡張が可能です。

FAQ 2010-10-08

[操作方法] InfiniiMaxで5V以上の電圧を測定する場合、どのようにしたら良いでしょうか?
N2880Aインライン同軸アッテネータ・キットを使用して、プローブ・システムのダイナミック・レンジを最大50 Vpp、オフセット・レンジを最大±30 Vに拡大できます。

FAQ 2010-10-07

[仕様] InfiniiMaxの仕様にて、入力ダイナミック・レンジ、入力コモン・モード・レンジ、雑音/ノイズ(入力を基準)という記述がありますが、これらは何を示していますか?
それぞれこちらの意味となります。

FAQ 2010-10-07

1 2 3 次へ