お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)

製品モデル番号で検索: 例:34401A, E4440A

1-25 / 1487

並べ替え
N9071A and W9071A GSM/EDGE/EVO X-Series Measurement Application - Technical Overview
An overview of the GSM/EDGE/EVO (N/W9071A) X-Series measurement applications.

技術概要 2015-03-24

PDF PDF 3.94 MB
N9079A & W9079A TD-SCDMA X-Series Measurement Application - Technical Overview
The N9079A & W9079A X-Series measurement application adds one-button, standard-based power and modulation analysis for the design and manufacturing of TD-SCDMA devices.

技術概要 2015-03-24

PDF PDF 2.91 MB
Keysight 89600 VSA Software Supports Standard-Compliant Modulation Analysis of DOCSIS 3.1
Keysight Technologies, Inc. today announced a new option for its industry-leading 89600 VSA software, enabling standard-compliant downstream modulation analysis of version 3.1 of the Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS 3.1). Option BHM provides decoding of physical-layer link channel (PLC) information and measurements of modulation error ratio (MER) and bit error rate (BER).

プレス資料 2015-03-20

Performing Line Sweep Measurements with Fieldfox Cable and Antenna Analyzers – Technical Overview
This technical overview highlights the key features and benefits of performing line sweep measurements using FieldFox cable and antenna analyzers.

技術概要 2015-03-17

PDF PDF 2.06 MB
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia EMC Test
Turn-key conducted and radiated EMC test systems for complete test confidence – Frankonia and Keysight

ソリューション概要 2015-03-17

Keysight Technologies FieldFoxハンドヘルド・アナライザ 4/6/6.5/9/14/18/26.5 GHz
Keysight FieldFoxハンドヘルド・アナライザ

ブローシャ 2015-03-17

PDF PDF 1.58 MB
雑音指数の不確かさ計算機
雑音指数不確かさ計算機は、常に要求される高いシステム性能に対応できるように、コンポーネントからシステムまでのデザイン作業を支援します。

解析ツール 2015-03-13

Keysight Technologies RF/マイクロ波増幅器
最高50 GHzの広帯域性能により、複数の狭帯域増幅器の代わりに使用して、セットアップを簡素化し、 テストシステムの動作範囲を最適化 優れた雑音指数と高い利得により、テストシステム全体の雑音指数を大幅に低減 高い出力パワーで、測定に利用可能なパワーを増幅

セレクション・ガイド 2015-03-13

UXA X-Series Signal Analyzer YouTube Videos

デモ 2015-03-12

Keysight Technologies 周波数レンジのアップグレードXシリーズ シグナル・アナライザ/MXE EMIレシーバー
テストニーズに応じて資産を進化させることができれば、資産価値が高まります。このために、既存のPXA、MXA、EXA Xシリーズ シグナル・アナライザとMXE EMIレシーバーの周波数レンジを容易に拡張できるようにしました

ブローシャ 2015-03-11

PDF PDF 250 KB
Keysight M1970シリーズ 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)に移行する理由
Keysight M1970シリーズ導波管高調波ミキサ(スマート・ミキサ)を使用すれば、PXA/EXAシグナル・アナライザで最高の高周波測定性能が得られます

技術概要 2015-03-10

FieldFox Handheld Analyzers - Configuration Guide
This configuration guide describes configurations, options, and accessories for the FieldFox family of portable analyzers. Use this guide in conjunction with the technical overviews and data sheets.

構成ガイド 2015-03-06

N6841A RF Sensor for Signal Monitoring Networks - Data Sheet
The N6841A data sheet provides an overview of features, advantages and benefits of a new RF sensor technology. Specifications and configuration information are also provided.

データシート 2015-03-05

PDF PDF 5.05 MB
N6829BS Snapshot Radio Software Application
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

ブローシャ 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
FieldFox Analyzers Provide the Industry’s Most Comprehensive Handheld Cable Test Solution

プレス資料 2015-03-03

Keysight Offers Ability to Extend Existing Frequency on MXE EMI Receivers Up to 44 GHz
Keysight announced frequency-extension upgrades for its standards-compliant MXE EMI receiver, enabling test labs to keep units current and extend instrument longevity.

プレス資料 2015-03-03

M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Data Sheet
This data sheet describes the M9290A CXA-m PXIe X-Series Signal Analyzer with performance to 26.5 GHz. Key specs and applications are included.

データシート 2015-03-02

N9030A PXA Signal Analyzer Specifications Guide
Specification information for the N9030A PXA signal analyzer.

技術概要 2015-03-01

PDF PDF 3.56 MB
X-Series Signal Analyzers with Option SF2 Initialization Instructions
Initialization instructions for X-Series signal analyzers with Option SF2

ユーザ・マニュアル 2015-03-01

PDF PDF 345 KB
UXA X-Series Signal Analyzer Multi-Touch User Interface Training Videos

デモ 2015-02-23

N9020A MXA X-Series Signal Analyzer - Data Sheet
This MXA signal analyzer data sheet is a summary of the complete specifications and conditions for the N9020A MXA signal analyzer.

データシート 2015-02-21

N9040B UXA Signal Analyzer User Documentation
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

ヘルプ・ファイル 2015-02-19

Keysight Technologies ESA-Lシリーズ スペクトラム・アナライザからCXA Xシリーズ シグナル・アナライザに移行する3つの理由
新しいCXAシグナル・アナライザは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザの中で最も手頃な価格で、ESAスペクトラム・アナライザの後継機種です....

ブローシャ 2015-02-17

PDF PDF 437 KB
N9038A MXE EMI Receiver - Configuration Guide
Determine which performance options, measurement applications, accessories, and services to include with your new MXE or to add as upgrades to an existing MXE.

構成ガイド 2015-02-15

PDF PDF 165 KB
N9030A PXA X-Series Signal Analyzer - Data Sheet
This N9030A PXA signal analyzer data sheet is a summary of the specifications and conditions.

データシート 2015-02-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ