这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

输入产品型号: 示例:34401A,E4440A

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

1-2 / 2

排序:
SATA II Drive TX/RX Testing & Cable SI Testing Using the 86100C DCA-J - Technical Overview
SATA II Drive Tx/Rx Testing & Cable SI Test using 86100C DCA-J. Product Note 86100-8

应用说明 2014-08-02

PDF PDF 1.94 MB
“适用于高速数字通信的精密波形分析”技术概述
his document will discuss the Keysight 86108A precision waveform analyzer plug-in module with the Keysight 86100C DCA-J sampling oscilloscope mainframe for accurate analysis of high-speed digital communications signals.

应用说明 2008-04-17