이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

1-4 / 4

정렬방식:
34970A 데이터 수집/스위치 장치 제품군 – 기술 개요(영어)
키사이트 34970A 제품 개요에는 어플리케이션 세부사항, 기술 사양, 제품 및 모듈 사진, 주문 정보가 포함되어 있습니다.

기술 개요 2014-08-02

Access Your 34972A Wirelessly with a Sapido Mobile Router - Technical Overview
This measurement tip provides the steps needed to turn a 34972A unit into a wireless data acquisition system with the help of a Sapido RB-1632 mobile router.

기술 개요 2014-08-01

PDF PDF 866 KB
Simplify Data Acquisition with a Built-in LXI Web Server - Technical Overview
Many commercially available data acquisition instruments measure a multitude of electrical signals but are usually confined to directly measure temperature only. That is, they measure voltage, current, resistance, frequency, and digital signals; but when it comes to physical properties, temperature is usually the one that can be directly measured using thermocouples, thermistors, RTD’s and temperature sensing IC’s

기술 개요 2014-07-31

PDF PDF 1.17 MB
34970A & 3499A/B/C Switch Systems Product Comparison
This general product comparison will give you a better idea of what the 34970A and 3499A/B/C products are, what they are capable of, and which one is the best choice for your switching application.

기술 개요 2002-07-23