検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 73

並べ替え
PXI General Purpose Switch Module - Data Sheet
The PXI general purpose switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A.

データシート 2017-01-31

PDF PDF 2.26 MB
PXI Multiplexer Switch Module - Data Sheet
The PXI multiplexer switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9101A, M9102A and M9103A

データシート 2017-01-30

PDF PDF 1.79 MB
M9161D PXI Dual SP4T Solid State Switch Module - Data Sheet
The data sheet describes features, benefits, and specifications for the M9161D PXI dual SP4T sofid state switch module.

データシート 2015-11-18

PDF PDF 703 KB
Keysight L4490A/91A RFスイッチプラットフォーム
堅牢で信頼性の高いソリューションにより、スイッチマトリクスの開発時間を短縮。

データシート 2015-07-21

Keysight Technologies 内蔵LXI ウェブサーバーによるデータ収集の簡素化
Keysight Technologies 内蔵LXI ウェブサーバーによるデータ収集の簡素化

技術概要 2015-06-23

PDF PDF 1.99 MB
M9155/6/7C PXI Hybrid Switch Modules - Data Sheet
This data sheet provides a detailed product descriptions, specifications, configuration information, and ordering information for M9155/6/7C PXI Hybrid Switch Modules.

データシート 2015-06-10

PDF PDF 2.18 MB
最新のデータ収集システム用 最新センサの選択

技術概要 2015-01-09

PDF PDF 905 KB
Keysight L4421A 40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ
Keysight L4421Aは、LXIクラスCに準拠した高性能の40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサです。このカタログは、L4421Aのデーターシートです。

データシート 2015-01-06

Keysight Technologies マルチファンクション・スイッチ/計測ユニット
34980Aマルチファンクション/スイッチ計測ユニットは、PXIやVXIと同等の機能をより使いやすく、より安価に提供します。このカタログは34980Aのデータシートです。

データシート 2014-10-06

Keysight 34970A データ収集/スイッチ・ユニット
低価格、高機能のデータ収集/スイッチ・ユニットの特長、仕様、各モジュールについて詳しく紹介した資料です。

技術概要 2014-09-11

U2751A USB Modular Switch Matrix - Data Sheet
This is the datasheet for the Keysight U2751A USB Modular Switch Matrix which offers a high-quality, low-cost switching solution for automated testing.

データシート 2014-08-03

PDF PDF 352 KB
U2500A Series USB Modular Simultaneous Sampling Multifunction DAQ - Data Sheet
This is the datasheet for the U2500A Series USB modular simultaneous sampling multifunction data acquisition devices which has up to four channels with resolutions of 14-bit and 16-bit.

データシート 2014-08-03

PDF PDF 387 KB
USB Modular Products Data Sheet
Technical specifications and information for the USB Modular Products.

データシート 2014-08-02

PDF PDF 6.87 MB
Access Your 34972A Wirelessly with a Sapido Mobile Router - Technical Overview
This measurement tip provides the steps needed to turn a 34972A unit into a wireless data acquisition system with the help of a Sapido RB-1632 mobile router.

技術概要 2014-08-01

PDF PDF 866 KB
Simplify Data Acquisition with a Built-in LXI Web Server - Technical Overview
Many commercially available data acquisition instruments measure a multitude of electrical signals but are usually confined to directly measure temperature only. That is, they measure voltage, current, resistance, frequency, and digital signals; but when it comes to physical properties, temperature is usually the one that can be directly measured using thermocouples, thermistors, RTD’s and temperature sensing IC’s

技術概要 2014-07-31

PDF PDF 1.17 MB
8スロットの34980Aマルチファンクション・スイッチ/計測ユニット
このインデックスから、テスト・システムの問題に対処する際に役立つリソースを見つけることができます。

技術概要 2014-04-07

PCと測定器を接続するためのKeysightコネクティビティ・ハードウェア
Keysight IOライブラリ・スイートを使用すれば、複数のメーカの測定器が含まれているテスト・システムでも、PCの接続や設定に何時間も費やすことがなくなります

データシート 2013-11-13

U2600A Series USB Modular Isolated Digital I/O Devices - Data Sheet
This is the datasheet for the U2600A Series USB Modular Isolated Digital I/O Devices which provides up to eight channels with 64-bit high-density opto-isolated digital input and digital output.

データシート 2013-06-28

PDF PDF 357 KB
U2300A Series USB Modular Multifunction Data Acquisition Devices - Data Sheet
This is the datasheet for the U2300A Series USB modular multifunction data-acquisition devices which offer a high performance PC data-acquisition solution.

データシート 2013-06-28

PDF PDF 582 KB
PXI Matrix Switch Module Data Sheet
The PXI matrix switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9120A, M9121A and M9122A.

データシート 2013-01-09

PDF PDF 885 KB
TS-5400 Series II Automotive Electronics Functional Test System - Product Note
This product note is geared to helping automotiveelectronics manufacturers accelerate test systemdevelopment.

技術概要 2012-07-17

Modular Products PXI Modules, I/O Libraries and IVI Switch driver
The purpose of this technical overview is to show how Keysight PXI switches can be used with National Instruments Switch Executive.

技術概要 2012-04-18

PDF PDF 1.62 MB
Keysight PXIデジタル・マルチメータ 6½桁、高性能 M9182A M9183A

データシート 2012-01-25

34830A BenchLink Data Logger Pro Software for Keysight 34970 Data Sheet
The Keysight 34830A BenchLink DataLogger Pro Software for the Keysight 34970A provides a convenient way to collect and analyze your data.

データシート 2011-07-18

PDF PDF 324 KB
34832A BenchLink Data Logger Pro Software for Keysight 34980A Data Sheet
The 34832A BenchLink DataLogger Pro Software for the Keysight 34980A provides a convenient way to collect and analyze your data.

データシート 2011-07-18

PDF PDF 324 KB

1 2 3 次へ