お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品モデル番号で検索: 例:34401A, E4440A

1-24 / 24

並べ替え
キーサイト・テクノロジーのIEEE 802.11a/b/g/n ソリューション
キーサイト・テクノロジーのIEEE 802.11a/b/g/n ソリューション

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 1.05 MB
N4010A Wireless Connectivity Test Set Getting Started Guide
Initial setup information for the N4010A Connectivity Test Set.

クイック・スタート・ガイド 2014-04-01

PDF PDF 5.37 MB
N4010A 無線コネクティビティ・テスト・セットおよびN4011A MIMO/マルチポート・アダプタ
Keysight N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットは、Bluetooth®、無線LAN(WLAN)、ZigBeeTMなど、最新の無線技術を使用した製品を、低コストで効率的にテストできる測定ツールです。

構成ガイド 2011-05-02

Bluetooth RF測定の基礎
Bこのアプリケーション・ノートでは、Bluetooth RF 設計をテストし検証するための送信機および受信機の測定について説明します。

アプリケーション・ノート 2010-10-18

New Solutions Put Wireless To The Test
Pulbished with kind permission of Mobile Dev & Design

特集記事 2009-06-11

N4010A 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/nビデオ・シリーズ
IEEE 802.11a/b/g/n無線LANテスト用のN4010A無線コネクティビティ・テスト・セットについて紹介しています。

デモ 2008-06-23

N4010A WLAN Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help,WLAN

ユーザ・マニュアル 2007-10-15

N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットを使用したBluetoothオーディオ・テストについて
このアプリケーション・ノートでは、N4010Aを使用して、さまざまなテスト・シナリオでBluetoothオーディオをテストする方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2007-09-19

N4010Aテスト・ソリューション
Bluetooth、Bluetooth EDR、ZigBee、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOなどの無線コネクティビティ・テクノロジーに対応した、柔軟性の高い検証ソリューション

ブローシャ 2007-07-26

PDF PDF 4.20 MB
MIMO Manufacturing Solution - Application Note
Compares two of the most popular MIMO manufacturing test methodologies, including examples to illustrate the relative merits.

アプリケーション・ノート 2007-07-10

N4010A Programming Made Easy for WLAN Applications - Application Note
This application note shows WLAN test developers and application engineers how to create effective integration test plans and manufacturing test sequences for the N4010A test set.

アプリケーション・ノート 2007-04-17

PDF PDF 954 KB
:Bluetoothモジュールの調査:無線リンクに対応したデバイスを実現するための最初のステップ
Bluetoothは、画期的な新技術で、さまざまな種類の電子機器同士を無線でつなぐことを目的としています。対象となる機器は、デスクトップやラップトップのコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、周辺機器、カメラ、携帯電話...

アプリケーション・ノート 2007-04-17

N4010A in the Press
The N4010A is a versatile multi-format wireless connectivity test solution for Bluetooth®, ZigBee, and WLAN 802.11a/b/g/n MIMO applications in R&D, integration and verification, or manufacturing.

プレス資料 2006-12-04

N4010A Bluetoothヘッドセット・テストのビデオ
Bluetooth音声テスト、A-lawテスト、μ-lawテスト、CVSDテスト、Bluetooth SINAD、音声解析、オーディオ製造テスト、ACLループバック・オーディオ、Bluetoothヘッドセット・テスト、ヘッドセット・プロファイル、N4010A、N4010Aデモ・ビデオ

デモ 2006-09-25

Bluetooth® EDR:仕様概説
このアプリケーション・ノートでは、Bluetooth EDRの動作とテストの概要を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-09-21

N4010A Bluetooth Online User's Guide
Keysight N4010A Wireless Connectivity Test Set online, interactive help. Bluetooth.

ユーザ・マニュアル 2006-09-06

N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットによるIEEE 802.15.4/ZigBeeの測定
このアプリケーション・ノートでは、IEEE 802.15.4規格書に明記されているテスト要件について説明します。また、Keysight N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットを使用したテスト手順も紹介します。

アプリケーション・ノート 2006-08-22

N4010A無線コネクティビティ・テスト・セット
本書は、N4010A無線コネクティビティ・テスト・セットのデータシートです。

データシート 2006-07-10

Bluetooth 製造テスト 入門ガイド
このアプリケーション・ノートは、Bluetooth 無線技術を使用した製品の製造を計画しているデザイン・エンジニア、テスト・エンジニア、管理者のために作成されたものです。

アプリケーション・ノート 2006-04-19

Bluetooth EDR製品テストのための革新的なソリューション
Keysightから業界初のBluetoothエンハンスド・データ・レート(EDR)製品用のワンボックス・テスト・ソリューションが登場しました。

技術概要 2006-03-17

N4010A Bluetooth Tx/Rx EDR dll User's Guide
Downloadable version of the Online User's Guide for the EDR application. (Windows Only) IMPORTANT: Save the file to your desktop. For Windows XP, right-click on the file and select Properties>>Unblock.

ユーザ・マニュアル 2005-11-28

FILE FILE 237 KB
N4017A The Bluetooth Graphical Measurement Application Video Demonstrations
The N4017A Bluetooth GMA shows how the N4017A PC-based software, when used with the N4010A test set, streamlines the development and testing Bluetooth v2.0+EDR products.

デモ 2005-05-07

802.11Gの送信機試験 (AN 1380-4)
このアプリケーション・ノートでは、802.11gに不可欠なトランスミッタ測定について説明すると同時に...

アプリケーション・ノート 2003-02-27

無線LAN 製品のRF テスト AN1380-1
本アプリケーション・ノートでは、多くの無線LAN 標準の基礎となる変調技術と、RF 性能のトラブルシュートや定量化に使用できる測定技術について説明します。

アプリケーション・ノート 2002-01-31