検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-20 / 20

並べ替え
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
History of 802.11 - White Paper
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

アプリケーション・ノート 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
Keysight Technologies 信頼できる測定の一貫性
製品開発サイクルの始めから終わりまで、ベンチトップ型とモジュール型の測定器で実証済みの同じ測定ソフトウェアを使用できます。

アプリケーション・ノート 2014-12-09

Keysight Technologies MIMO受信機テスト 実環境でのMIMO受信機の正確なテスト
今日の移動無線機には、有線機器のデータ容量に対応するという共通の目標があります。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEの動作と測定におけるMIMO:LTEテストの概要
MIMO(空間多重化とも呼ばれる)は、LTE で実装される何種類かのマルチ・アンテナ手法の1つです。このアプリケーション・ノートでは、主にMIMOの実装について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEテストにおける MIMO性能とコンディション・ナンバー
このアプリケーション・ノートでは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTEの空間多重化を用いて、MIMOの基本概念を説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

アプリケーション・ノート 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

アプリケーション・ノート 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
OTA Test Methods for Evaluating the Performance of MIMO User Equipment
This application note discusses the theory, techniques and validation of three predominant OTA test methods including the two-stage OTA, multiple test probe OTA and reverberation chamber methods.

アプリケーション・ノート 2010-12-17

PDF PDF 2.10 MB
Solutions for MIMO RF Test and Debug
Ensuring Quick and Accurate Four-Channel, Phase-Coherent MIMO Measurements

アプリケーション・ノート 2010-07-14

PDF PDF 300 KB
MIMO Channel Modeling and Emulation Test Challenges Application Note

アプリケーション・ノート 2010-01-22

3GPP Long Term Evolution (LTE)
このアプリケーション・ノートでは、3GPPで開発中の、UMTSのLTE(Long Term Evolution)について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-01-12

Fading WiMAX™ testing with Keysight's E6651A and an Elektrobit Propsim C8
This application note describes how to perform receiver testing in a faded environment with the E6651A Mobile WiMAX test set, the N6422C Wireless Test Manager software and a channel emulator

アプリケーション・ノート 2009-12-07

PDF PDF 788 KB
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント
パワー・メータ/パワー・センサによるMIMO 測定のヒント

アプリケーション・ノート 2009-05-25

Mobile WiMAX™ PHY Layer (RF) Operation and Measurement
This application note describes the operation and physical layer measurements of 802.16e OFDMA Mobile WiMAX devices.

アプリケーション・ノート 2008-07-17

PDF PDF 7.84 MB
MIMO Manufacturing Solution - Application Note
Compares two of the most popular MIMO manufacturing test methodologies, including examples to illustrate the relative merits.

アプリケーション・ノート 2007-07-10

N4010A Programming Made Easy for WLAN Applications - Application Note
This application note shows WLAN test developers and application engineers how to create effective integration test plans and manufacturing test sequences for the N4010A test set.

アプリケーション・ノート 2007-04-17

PDF PDF 954 KB
MIMO無線LAN物理層の測定
本アプリケーション・ノートでは、無線LANに関するMIMO無線機の動作と、マルチチャネル無線のテスト構成について紹介します。

アプリケーション・ノート 2006-03-10

WiMAX Signal Analysis Part 1: Making Frequency and Time Measurements Application Note
This application note is the first in a 3-part series that presents an approach to WiMAX (802.16-2004) signal analysis that yields the greatest level of understanding and reliability in measurements.

アプリケーション・ノート 2005-07-05

PDF PDF 714 KB