이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 67

정렬방식:
M8195A Arbitrary Waveform Generator – User’s Guide
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

퀵스타트 가이드 2016-07-01

PDF PDF 3.86 MB
M8195A를 위한 M8197A 동기화 모듈 – 사용자 가이드(영어)
The M8197A synchronization module for up to 4 M8195A arbitrary waveform generator modules enables a fully synchronous, phase coherent multi-channel generator system with up to 16 analog channels.

사용자 매뉴얼 2016-07-01

81195A Optical Modulation Generator Software User Guide
This document describes how to install and use the 81195A Optical Modulation Generator Software.

사용자 매뉴얼 2016-02-23

PDF PDF 9.29 MB
M8196A 임의 파형 발생기 – 사용자 가이드 (영어)
최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기. 1슬롯 AXIe 모듈에서 4채널에 최대 64 GBaud까지 동시에 지원하는 92 GSa/s 샘플링 속도.

사용자 매뉴얼 2016-01-29

M8196A 임의 파형 발생기 – 시작 가이드 (영어)
M8196A는 최고의 속도, 대역폭 및 채널 밀도 조합을 제공하는 65 GSa/s 임의 파형 발생기입니다. 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성. 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡된 신호.

사용자 매뉴얼 2016-01-29

M8195A Arbitrary Waveform Generator - User's Guide (old version for rev. 1 hardware)
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

사용자 매뉴얼 2015-05-01

Tips for Preventing Damage to N4974A and N4975A PRBS Generators
This document provides important information for preventing damage to N4974A and N4975A PRBS Generators.

참조 가이드 2015-01-26

PDF PDF 218 KB
N495xA through N498xA Connector Care – Reference Guide
This document shows proper connector care and connection techniques for extending the life of devices.

참조 가이드 2015-01-01

M8190A 임의 파형 발생기 – 시작 가이드 (영문)
M8190A는 최고 80dBc SFDR의 정확도를 보장할 뿐만 아니라 높은 동적 범위와 탁월한 수직 분해능을 제공하여 신호 소스가 아닌 디바이스를 테스트하고 있다는 확신을 심어줍니다.

퀵스타트 가이드 2014-11-01

M8190A 임의 파형 발생기 – 사용자 가이드 (영문)
M8190A는 탁월한 신호 충실도와 높은 샘플링 속도가 결합된 12GSa/s 임의 파형 발생기입니다. 이 제품은 채널당 최고 2GSa의 파형 메모리를 제공하며 세 개의 높은 대역폭 출력 경로를 통해 완벽하게 어플리케이션을 처리합니다.

사용자 매뉴얼 2014-11-01

M8195A Arbitrary Waveform Generator – Getting Started Guide
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

퀵스타트 가이드 2014-10-01

임의 파형 발생의 기본 사항, AWG 입문서 (영어)
이 입문서는 임의 파형 발생의 특성 및 기본 사항과 시중에서 이용할 수 있는 다양한 구현에 대해 설명합니다. 또한 디지털, 멀티레벨 및 PAM4 신호, 무선 통신 및 변조 파형, 멀티 캐리어와 코히어런트 광 신호를 생성하는 방법에 대한 예도 확인할 수 있습니다.

참조 가이드 2014-08-01

N4974A PRBS Generator 44 Gb/s – User’s Guide
This manual is designed to familiarize users with the fundamental operations of the N4974A PRBS Generator 40 Gb/s.

사용자 매뉴얼 2014-04-01

PDF PDF 1.09 MB
N4975A PRBS Generator 56 Gb/s - User's Guide
This manual is designed to familiarize users with the fundamental operations of the N4975A PRBS Generator 56 Gb/s.

사용자 매뉴얼 2014-04-01

81180B Arbitrary Waveform Generator - User's Guide
81180-91030 User's Guide for the 81180B Arbitrary Waveform Generator (AWG).

사용자 매뉴얼 2014-03-01

PDF PDF 7.40 MB
N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어 – 사용자 가이드 (영문)
이 사용 설명서에는 시스템 설정, 시스템 요구사항, 설치, 작동, 측정, 도구, 구성에 관한 정보가 포함되어 있습니다.

사용자 매뉴얼 2014-02-01

M8192A - M8190A 동기화 모듈 – 사용자 가이드 (영문)
M8192A 동기화 모듈은 2~6개의 M8190A 모듈과 함께 최대 12개의 아날로그 채널 및 24 마커 출력을 지원하는 완전 동기식 위상 코히어런트 멀티채널 발생기 시스템을 구성하는 데 사용됩니다.

사용자 매뉴얼 2013-12-01

Understanding 802.11ad Physical Layer and Measurement Challenges Tutorial
View this 6-part recorded tutorial presented by Keysight experts for an overview of standards and market trends followed by an in-depth description of the physical-layer construction.

사용자 매뉴얼 2013-09-20

N4973A PRBS Generator 22 Gb/s User's Guide
This manual is designed to familiarize users with the fundamental operations of the N4973A PRBS Generator 22 Gb/s.

사용자 매뉴얼 2013-05-01

PDF PDF 1.19 MB
N4970A PRBS Generator 10 Gb/s - User's Guide
This manual is designed to familiarize users with the operation of the N4970A PRBS Generator 10 Gb/s with Integrated Clock.

사용자 매뉴얼 2013-05-01

PDF PDF 1.08 MB
N4971A Pattern Generator 13 Gb/s User's Guide
The user's manual covers: setting up the system, operation, applications, performance specifications, remote operation, and warranty/product service.

사용자 매뉴얼 2012-12-01

PDF PDF 2.38 MB
N4971A Pattern Generator 13 Gb/s Getting Started Guide
Welcome to the Keysight N4971A Pattern Generator 13 Gb/s Getting Started Guide. This quick start guide will help you identify the contents of the shipping package, perform a quick functional check of the product, and guide you on where to find more information and support for the N4971A.

퀵스타트 가이드 2012-12-01

PDF PDF 426 KB
N4971A Pattern Utility User Guide
The N4971A Pattern Utility software is a pattern editor included with the N4971A Pattern Generator 13 Gb/s.

사용자 매뉴얼 2012-08-01

81180A Arbitrary Waveform Generator User's Guide

사용자 매뉴얼 2011-12-01

PDF PDF 4.85 MB
81150A and 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator Getting Started Guide

퀵스타트 가이드 2011-03-01

1 2 3 다음