이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 78

정렬방식:
M8195A를 위한 M8197A 동기화 모듈 – 사용자 가이드(영어)
The M8197A synchronization module for up to 4 M8195A arbitrary waveform generator modules enables a fully synchronous, phase coherent multi-channel generator system with up to 16 analog channels.

사용자 매뉴얼 2016-07-01

M8195A Arbitrary Waveform Generator – User’s Guide
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

퀵스타트 가이드 2016-07-01

PDF PDF 3.86 MB
33502A 2-Channel Isolated Amplifier Programmer's Reference Help
This Help file contains reference information to help you program the 33502A 2-Channel Amplifier over the remote interface using the SCPI programming language. Double-click on the file to extract the 33502A Programmer's Reference.

도움말 파일 2016-02-24

ZIP ZIP 1 Bytes
81195A Optical Modulation Generator Software User Guide
This document describes how to install and use the 81195A Optical Modulation Generator Software.

사용자 매뉴얼 2016-02-23

PDF PDF 9.29 MB
M8196A 임의 파형 발생기 – 시작 가이드 (영어)
M8196A는 최고의 속도, 대역폭 및 채널 밀도 조합을 제공하는 65 GSa/s 임의 파형 발생기입니다. 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성. 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡된 신호.

사용자 매뉴얼 2016-01-29

M8196A 임의 파형 발생기 – 사용자 가이드 (영어)
최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기. 1슬롯 AXIe 모듈에서 4채널에 최대 64 GBaud까지 동시에 지원하는 92 GSa/s 샘플링 속도.

사용자 매뉴얼 2016-01-29

MD1 Soft Front Panel Help System - Help File
(Save file to computer before use) Help system for the MD1 Soft Front Panel (SFP). LabVIEW driver for MD1 digitizers. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-15

CHM CHM 9.74 MB
N8241A/N8242A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the instrument.

사용자 매뉴얼 2015-10-09

PDF PDF 87 KB
M9330A, M9331A, N6030A, N6031A, N6032A, N6033A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the instrument.

사용자 매뉴얼 2015-10-08

PDF PDF 85 KB
Trueform Series Waveform Generators - Operating and Service Guide (PDF format)
Contains operating, programming, and servicing information for the Trueform Series in PDF format, which is optimized for hardcopy printing.

작동 매뉴얼 2015-10-07

N8241A/N8242A Arbitrary Waveform Generators User's Guide
User's Guide.

사용자 매뉴얼 2015-10-01

PDF PDF 3.96 MB
Trueform Series Waveform Generators - Operating and Service Guide (CHM format)
Contains operating, programming, and servicing information for the Trueform Series in Microsoft® Compiled HTML Help (CHM) format. To view the Help file, download the ZIP file to your local hard drive and then extract the contained CHM file to a folder on your local hard drive. Once you have downloaded the CHM file to your computer, an internet connection is not required in order to view the Help file.

작동 매뉴얼 2015-09-10

LabVIEW G Programming Information
This help file contains LabVIEW G programming guidelines and reference information for the M9330A Series Arbitrary Waveform Generator.

도움말 파일 2015-07-28

ZIP ZIP 1.24 MB
IVI Driver Reference
Keysight's IVI drivers simplify the creation and maintenance of instrument control applications in a variety of development environments.

도움말 파일 2015-07-28

ZIP ZIP 1.33 MB
비교: 33220A/33250A에서 33500B/33600A Trueform 시리즈 파형 발생기로 - 마이그레이션 가이드(영어)
이 마이그레이션 가이드는 33220A/33250A 및 그 대체품인 33500B/33600A Trueform 시리즈 파형 발생기를 비교하여 설명합니다.

참조 가이드 2015-05-21

M8195A Arbitrary Waveform Generator - User's Guide (old version for rev. 1 hardware)
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

사용자 매뉴얼 2015-05-01

33210A Function / Arbitrary Waveform Generator User Guide
33210A Function / Arbitrary Waveform Generator User Guide

사용자 매뉴얼 2014-11-01

33210A Function/Arbitrary Waveform Generator Service Guide
33210A Function/Arbitrary Waveform Generator Service Guide

서비스 매뉴얼 2014-11-01

PDF PDF 2.79 MB
M8190A 임의 파형 발생기 – 사용자 가이드 (영문)
M8190A는 탁월한 신호 충실도와 높은 샘플링 속도가 결합된 12GSa/s 임의 파형 발생기입니다. 이 제품은 채널당 최고 2GSa의 파형 메모리를 제공하며 세 개의 높은 대역폭 출력 경로를 통해 완벽하게 어플리케이션을 처리합니다.

사용자 매뉴얼 2014-11-01

M8190A 임의 파형 발생기 – 시작 가이드 (영문)
M8190A는 최고 80dBc SFDR의 정확도를 보장할 뿐만 아니라 높은 동적 범위와 탁월한 수직 분해능을 제공하여 신호 소스가 아닌 디바이스를 테스트하고 있다는 확신을 심어줍니다.

퀵스타트 가이드 2014-11-01

M8195A Arbitrary Waveform Generator – Getting Started Guide
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

퀵스타트 가이드 2014-10-01

빠른 시작 가이드 (한국어)
빠른 시작 가이드 (한국어)

퀵스타트 가이드 2014-08-01

Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

참조 가이드 2014-08-01

33210A Function/Arbitrary Waveform Generator External Timebase Installation Instructions-Option 001
33210A Function/Arbitrary Waveform Generator External Timebase Installation Instructions-Option 001

설치 매뉴얼 2014-08-01

PDF PDF 660 KB
임의 파형 발생의 기본 사항, AWG 입문서 (영어)
이 입문서는 임의 파형 발생의 특성 및 기본 사항과 시중에서 이용할 수 있는 다양한 구현에 대해 설명합니다. 또한 디지털, 멀티레벨 및 PAM4 신호, 무선 통신 및 변조 파형, 멀티 캐리어와 코히어런트 광 신호를 생성하는 방법에 대한 예도 확인할 수 있습니다.

참조 가이드 2014-08-01

1 2 3 4 다음