検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-9 / 9

並べ替え
Noise Figure Measurement Accuracy - The Y-Factor Method - Application Note
Specific to instruments that use the Y-factor method for noise figure measurements, this app note discusses measurement basics, avoidable errors, loss and temperature corrections, and uncertainties.

アプリケーション・ノート 2017-07-13

Noise and Noise Figure: Improving and Simplifying Measurements - Application Brief
Noise is present in every electronic circuit. Noise disturbances can limit the overall performance of a wireless system, making noise measurements fundamental for all transmitter/receiver components.

アプリケーション・ノート 2017-05-16

PDF PDF 1021 KB
5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

アプリケーション・ノート 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
RF およびマイクロ波の雑音指数測定の基礎 AN57-1
現在の受信システムは、しばしば微弱な信号を処理しなければなりませんが、システムのコンポーネントによって追加される雑音のために微弱な信号は覆い隠されがちとなります。感度、ビット・エラー・レート(BER)、...

アプリケーション・ノート 2010-08-05

Using the Keysight N8975A Noise Figure Analyzer and the N2002A Noise Source Test Set, Product Note

アプリケーション・ノート 2007-12-01

PDF PDF 469 KB
NFAシリーズ雑音指数アナライザによる周波数コンバータの雑音指数測定
このアプリケーション・ノートでは、Keysight NFAの増幅器モード(測定周波数がNFAの動作範囲外)、ダウンコンバータ・モード、アップコンバータ・モードを使用した測定について、例を示して詳細に説明します。

アプリケーション・ノート 2004-04-23

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484)
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

アプリケーション・ノート 2004-01-20

PDF PDF 95 KB
NFA Series Noise Figure Analyzer, Programming Examples
This Product Note contains programming examples of measurement scenarios written in pseudo code, to enable the automated control of the NFA Series Noise Figure Analyzers using SCPI standard commands.

アプリケーション・ノート 2000-11-27

PDF PDF 1.19 MB
Practical Noise-Figure Measurement and Analysis for Low-Noise Amplifier Designs (AN 1354)
This Application Note is a timely and detailed examination of the process needed for making practical noise figure measurements of low-noise amplifiers which includes software modeling.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 1.65 MB