这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

输入产品型号: 示例:34401A,E4440A

1-11 / 11

排序:
我可以在哪里找到是德科技、安捷伦和惠普的已停产测试与测量设备手册?
是德科技的大部分产品页面都能提供 PDF 版本手册。另外,其他厂商也可能提供旧版手册。

FAQ 2013-05-29

可不可以将配置文件从较旧的 1670 和 16700 系列是德逻辑分析仪转换成新型 16800/1690/16900 系列分析仪的配置文件?
可以。用于 1680/90/800/900 系列逻辑分析仪的 Keysight Logic Analyzer 应用软件包括一些实用工具,可以将 167xG 和 16700 系列逻辑分析仪的配置文件转换成新型号的版本。

FAQ 2013-03-13

What application software is available for 16900, 1680x, 1682x and 1680/1690 Series logic analyzers?
See the table for quickly seeing the application support available for Keysight U4000, 16900, 16800 and 1680/90 logic and protocol analyzers.

FAQ 2012-08-14

What options do I have for programming my Windows-based Keysight logic analyzer?
The Keysight Logic Analyzer application is programmable in its basic (free) configuration, without any additional software options, via its COM interface. Visual Basic for Applications and enhanced Matlab connectivity are available at an additional...

FAQ 2010-11-09

我如何使用ASCII文件对1670G系列或16720A码型发生器进行编程?

FAQ 2010-09-16

各种是德逻辑分析仪主机支持哪些模块?
请参见 Keysight 16900、16700 和 16500 主机/模块兼容性矩阵。

FAQ 2009-06-26

创建多卡逻辑分析仪模块所需的电缆部件编号是什么?
16753/4/5/6A、16910/11A 和 16950/51A/B 所需的部件编号是 16754-60002。16715/6/7/8/9A、16740/41A、16750/51/52A/B 和 16760A 所需的部件编号是 16715-60001。

FAQ 2009-05-25

How many ground connections do I need to make when using flying lead probes with a logic analyzer?
Generally speaking, the higher your data rate, the more ground connections you will need. We recommend that you use a minimum of one ground connection for every two signals

FAQ 2008-01-07

如何在新版本中打开旧的是德逻辑分析仪应用文件?
如果您有2.5版本之前的是德逻辑分析仪应用软件文件(文件扩展名.ala),并且无法在当前的是德逻辑分析仪应用软件中打开它们,您必须先在2.5版本的软件中打开这些文件,然后就能在最新版本的软件中打开它们

FAQ 2007-06-04

我的逻辑分析仪可以使用什么探头?
是德提供以下四种基本类型的逻辑分析仪探头...

FAQ 2007-06-01

码型发生器的时钟适配夹和数据适配夹中有哪些信息?

FAQ 2006-08-17