聯絡是德專家

技術支援

GPIB、USB、機架、配件

依產品型號搜尋: 例如: 34401A, E4440A

1-16 / 16

排序:
M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz
1.Open command prompt. 2.Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168E_A_00_01.exe”. 3.Then type in the command, example: M9168E_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel. 4.Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: M9168E_A_00_01 | 2014-09-10

U1816A/C USB Coaxial Switch Software
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: B.1 | 2013-09-15

U1816A/C USB Coaxial Switches Software
U1816A/C USB Coaxial Switches Software
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: 1.0.0.0 | 2013-09-01

U1810B USB Coaxial Switch Firmware update
U1810B USB Coaxial Switch Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: B.1 | 2012-10-15

M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Firmware
Supported models: M9170A
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A_00_01 | 2012-09-01

M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A_00_01 | 2012-03-15

11713C Attenuator/Switch Driver Firmware Update
Download instructions for firmware
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.01.08 | 2012-02-16

11713B Attenuator/Switch Driver Firmware Update
Download instructions for firmware
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.01.08 | 2012-02-16

M9157C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
M9157C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A_00_02 | 2012-01-03

L449xA Firmware Update Revision 2.49
L449xA Firmware Update Revision 2.49
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: 2.49 | 2011-06-23

M9156C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
M9156C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A_00_01 | 2010-12-03

M9155C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
M9155C PXI Hybrid Coaxial Switch Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A_00_01 | 2010-12-03

J7211A/B/C Attenuation Control Unit Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.00.04 | 2009-07-08

L4400A Firmware
The L4400A Mainframe support downloadable firmware updates. Updates will be posted on this site as new modules or features are added.
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: 2.43 | 2008-11-14

Keysight 34980A 韌體升級 2.05 版
Keysight 34980A 主機支援可下載的韌體升級。若新增模組或功能,此網站就會發佈升級的資訊。
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: 2.43 | 2008-11-14

N4261A Upgrade to A.01.18
N4261A Upgrade to A.01.18
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.01.00 | 2004-02-20