이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-17 / 17

정렬방식:
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

브로셔 2016-06-22

PDF PDF 7.93 MB
E6702G cdma2000/IS-95/AMPS Lab Application - Technical Overview
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

기술 개요 2014-11-07

E1962B cdma2000/IS-95/AMPS Mobile Test Application - Technical Overivew
This technical overview covers the technical specifications/features of E1962B cdma2000 mobile test application, E6702C cdma2000 lab application, and E5515C mainframe

기술 개요 2014-08-02

PDF PDF 1.19 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Ready for Volume Production of LTE-A, 802.11ac WLAN Devices
Agilent Technologies today announced the E6640A EXM wireless test set, which offers breakthrough manufacturing-test scalability in technology coverage, performance and capacity to test up to 32 cellular and wireless-connectivity devices in parallel.

보도자료 2014-02-13

E6640A EXM 무선 테스트 세트 – 구성 가이드 (영문)

구성 가이드 2013-11-14

EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

어플리케이션 노트 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
Testing Handovers Between LTE and 3G cdma2000/1xEV-DO Cellular Networks - Application Note
This application note explains test handovers between LTE and third generation cdma2000/1xEV-DO cellular networks as well as network evolution.

어플리케이션 노트 2011-06-15

E656XC/N588XA 무선 테스트 관리자 사용자 정의

어플리케이션 노트 2007-07-30

PoC(Push-to-talk over Cellular) 테스트(R&D 전용)

어플리케이션 노트 2006-07-27

키사이트 8960 시리즈 10 무선 테스트 세트를 이용한 어플리케이션 테스트(R&D 전용)

어플리케이션 노트 2006-03-27

디지털 방식으로 생성된 페이드 신호를 이용하여 테스트 비용을 줄이는 방법(R&D 전용)

어플리케이션 노트 2005-08-15

cdma2000 Testing and 8960 Series 10 Video
Learn about the capability of cdma2000 wireless testing in the 8960 Series 10. 5min Windows Media video

기본 데모 2004-10-07

키사이트의 IS-95/IS-2000 테스트 세트 비교

어플리케이션 노트 2001-07-18

cdma2000 및 IS-98-C 이동국의 주요 측정 작업에 대한 표준 비교

어플리케이션 노트 2001-03-02

cdma2000의 다중 코드 파형 품질 및 코드 도메인 측정

어플리케이션 노트 2001-02-14

기지국과 그 구성요소에 대한 CDMA 측정 이해 (AN 1311)

어플리케이션 노트 2000-06-01

ESG 옵션 201 실시간 IS-2000 측정

어플리케이션 노트 2000-04-03