Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Parla con un Esperto

Eventos en España

Bienvenido a la página de eventos organizados por Keysight en España.

 

Keysight Technologies participa en numerosas ferias y conferencias, pero también organiza seminarios técnicos gratuitos sobre diversos temas de Medida y Prueba. Esta lista de eventos será actualizada regularmente.

 

Events
Name Description Date Location Information
HOTSPOTS - Power Conversion Measurement Insights
 

The need to reduce Energy Consumption as well as CO2 emissions is driving the growth of power electronics and power converters. Two of the main power electronics design drivers are increased power conversion efficiency and consumption analysis. Keysight has new and innovative solutions that address each stage of the power converter design cycle with test instruments in:

  1. Power device and component evaluation
  2. Design software simulation
  3. Hardware design and debugging
  4. Design validation and certification

18-May-17

19-May-17

30-May-17

31-May-17

01-Jun-17
 

06-Jun-17

Sevilla

Granada

Madrid

Barcelona

Bellaterra (Barcelona)

Gijón
 

Click here
Simposio Aeroespacial y Defensa 2017 El rápido avance de las tecnologías usadas en muchos de los sistemas Aeroespaciales y de Defensa ha dado lugar a ciclos de actualización mucho más cortos incrementando la presión sobre los presupuestos de defensa y organizaciones/compañías del sector que están tratando de mantener el ritmo de avance para hacer frente a los retos y amenazas actuales y futuros. Al mismo tiempo los requisitos en cuanto a prestaciones y fiabilidad son ahora si cabe más estrictos y cruciales que antes. En respuesta a estos retos, las soluciones de medida y simulación deben adaptarse a estas necesidades optimizando la facilidad de uso, costes de medida y quizás lo más importante prestaciones de vanguardia y que garanticen su evolución. 14 Junio 2017 Madrid Registrarse aquí