Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Contact an Expert

EMV Seminar

Seminar | Where & When

Durch die zunehmende Integrationsdichte und Vernetzung verschiedener Produkte und somit potentieller störender Beeinflussung untereinander, rückt die Gewährleistung der Funktionalität aller beteiligten Systeme immer mehr in den Vordergrund. Zeitgleich muss die Emission elektromagnetischer Störungen den aktuellen Vorgaben entsprechen.
EMV - dieses zentrale Thema behandeln wir in unserer eintägigen, kostenlosen Veranstaltung, zu der wir Sie hiermit recht herzlich einladen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden wir auf nachstehende Themen eingehen, die durch Live-Vorführungen an konkreten Beispielen abgerundet werden.
 

AGENDA

08:00 Anmeldung
08:30 - 09:45 Was bedeutet EMV?
Warum wird EMV in der heutigen Elektronik ein immer wichtigeres Design-Kriterium?
Wie kann die Einhaltung der EMV sowie die hierfür benötigten Abhilfemaßnahmen qualifiziert werden?
Welche Messungen müssen hierfür durchgeführt werden?
Welche Konzepte können zur Minimierung der Testzeit verwendet werden, ohne daß die Messung an Aussagekraft verliert?
09:45 – 10:00 Vormittagspause
10:00 – 11:00 Zeitbereichsmesstechnik
Einführung in die Grundlagen der Zeitbereichsmesstechnik wie Nyquist-Shannon-Theorem, Definition wichtiger Parameter wie z.B. Eingangsfilter, Eingangsbandbreite und Sampling-Rate sowie deren Auswirkung auf die Messung. 
11:00 – 11:15 Vormittagspause 
11:15 – 12:15 Frequenzbereichsmesstechnik
Vergleich zwischen der Architektur herkömmlicher analoger Spektrumanalysatoren im Vergleich zu modernen FFT-basierten Spektrumanalysatoren. Was ist gleich? Was ist anders? Welche zusätzlichen Analysemöglichkeiten wie Wasserfalldiagramm oder Power-Density-Plot existieren heute?
12:15 – 13:15 Mittagspause 
13:30 – 14:15 EMV Messbeispiele / Live-Vorführungen – Teil I 
14:15: - 14:30 Nachmittagspause 
14:30 – 15:30 EMV Messbeispiele / Live-Vorführungen – Teil II 
15:30 Diskussionsrunde 
16:00 Ende 

Alle Vorträge in deutscher Sprache.
 

Where & When

Price Date(s) Location For more information
Free 2017-10-12 Darmstadt, Germany

Prices shown are list prices and are subject to change without notice.