Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

День открытых дверей в лаборатории Keysight

Применения осциллографов в решении современных измерительных задач

Компании Keysight Technologies и «Научное оборудование» приглашают 21 и 22 марта 2017 года на День открытых дверей в лаборатории Keysight Technologies, в рамках которого вы сможете познакомиться с измерительными решениями на базе осциллографов для решения метрологических задач, тестирования в оборонной и аэрокосмической отраслях, разработки и отладки цифровых устройств и решения задач целостности сигналов. Дни открытых дверей будут проходить 21 марта в центре Новосибирске (отель Маринс Парк) и 22 марта на территории Академгородка. Программа обоих дней одинакова.

Формат мероприятия предполагает выполнение тематических лабораторных работ в группах и консультации с техническими специалистами Российского отделения компании.

На Дне открытых дверей будут показаны различные применения осциллографов в решении современных измерительных задач. В связи с этим будут представлены такие современные контрольно-измерительные решения, как приборы общего назначения, осциллографы начального и среднего уровней для быстрых измерений и отладки, широкополосные осциллографы для более глубокого анализа, в том числе радиосигналов, аналоговые и векторные генераторы ВЧ-сигналов, а также решения для тестирования на соответствие требованиям стандартов различных цифровых интерфейсов и многого другого.

Кроме того, мы представим новые бюджетные осциллографы, цена и возможности которых не оставят вас равнодушными.

Эксперты Keysight проведут для вас мероприятия лабораторные работы и при необходимости помогут провести измерения параметров ваших устройств и запротоколировать результаты измерений, проведённых на выбранных вами измерительных стендах.

Мы планируем предоставить Вам возможность опробовать как хорошо зарекомендовавшие себя приборы, так и новинки, на следующих измерительных стендах:
 

Измерительный стенд Время работы стенда

 1. Основы работы с цифровым осциллографом.

Запуск, управление. Возможности осциллографов Keysight начального класса. Влияние характеристик цифрового осциллографа на качество измерений.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

 2. Использование цифрового осциллографа бюджетного класса в образовательном процессе.

Построение и анализ логарифмических частотных характеристик (ЛАФЧХ).

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

 3. Автоматизация измерений на осциллографе и приборах общего назначения.

Базовые возможности с помощью SCPI команд и Keysight Command Expert. Создание последовательных тестов с помощью BenchVue Test Flow.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

4. Декодирование низкоскоростных протоколов последовательных шин данных 

(ARINC 429, MIL-STD 1553, RS232/422/485/UART, I2S, I2C, SPI, FlexRay, CAN, LIN, USB 2.0, SENT).

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

 5. Анализ целостности сигналов в межсоединениях и кабелях

с помощью рефлектометрических измерений (TDR) с использованием стробоскопического осциллографа DCA-X 86100D. Возможности анализа S-параметров и профиля импеданса.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

 6. Решение задач анализа целостности сигналов цифровых систем передачи данных во временной области.

Измерение джиттера, построение глазковой диаграммы.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

 7. Анализ целостности питания

с помощью типового решения на основе осциллографа высокого разрешения и специального пробника для шин электропитания.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

8. Анализ ВЧ-сигналов с импульсной модуляцией и ЛЧМ на осциллографе с повышенным динамическим диапазоном.

Базовые возможности встроенного интерфейса и расширенный анализ с помощью программы векторного анализа сигналов 89601B VSA.

с 10:00 до 11:30
с 11:30 до 13:00
с 14:00 до 15:30
с 15:30 до 17:00

Укажите, пожалуйста, в заявке, работа на каком измерительном стенде (стендах) вас интересует. Вы также можете взять с собой тестируемые устройства, параметры которых вам было бы интересно проанализировать с протоколированием результатов измерений.


Место проведения:

  • 21 марта 2017 – Новосибирск, Маринс Парк Отель
  • 22 марта 2017 – Новосибирск, Академгородок.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. В форме, пожалуйста, укажите, выбранную дату, номера измерительных стендов, которые вам интересны, и временной промежуток, в который вы хотели бы поработать на каждом из выбранных стендов. В ответ на вашу регистрационную форму мы направим подтверждение регистрации, точный адрес проведения мероприятия, схему проезда
 

Регистрационную форму, пожалуйста, отправьте по факсу +7 (495) 7973901 или эл. почте tmo_russia@keysight.com

Подробности по телефону в Москве: +7495 7973928, +7 495 7973919.

Количество мест на семинаре ограничено!

Регистрация на семинар заканчивается за 3 дня до начала мероприятия. Компания оставляет за собой право отказать в регистрации на мероприятие.
 

Дата Мероприятие Город Регистрация
21 марта 2017 День открытых дверей в лаборатории Keysight Новосибирск, Маринс Парк Отель tmo_russia@keysight.com
22 марта 2017 День открытых дверей в лаборатории Keysight Новосибирск, Академгородок tmo_russia@keysight.com

Форма выбора стендов:

Время Измерительный стенд
с 10:00 до 11:30 Измерительный стенд №                     
с 11:30 до 13:00 Измерительный стенд №
с 14:00 до 15:30 Измерительный стенд №
с 15:30 до 17:00 Измерительный стенд №

Дата: