Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Решения Keysight на выставке "Силовая Электроника - 2017"

Keysight Technologies представит широчайший спектр решений для проектирования, тестирования и производства силовых устройств на выставке «Силовая Электроника 2017».


Keysight Technologies примет участие в выставке "Силовая Электроника ", которая пройдет в этом году в Москве, с 24 по 26 октября, «Крокус Экспо».

«Силовая электроника» – единственная специализированная выставка в России, которая демонстрирует полный спектр разработок и готовых решений в области силовой электроники для энергетики и энергосбережения, транспортного машиностроения и авиастроения, военно-промышленного комплекса, металлургии, строительства и других секторов экономики.

На выставке Keysight Technologies продемонстрирует следующие решения:
 

B1506A
Анализатор мощных полупроводниковых приборов B1506A позволяет определять все параметры мощных устройств в широком диапазоне рабочих условий, в том числе измерять вольт-амперные характеристики, напряжение пробоя, сопротивление в открытом состоянии, а также емкость трех выводов полевых транзисторов, заряд на затворе и потери мощности. Анализатор B1506A имеет широкие функциональные возможности, включая тестирование в диапазоне напряжений до 3000 В и тока до 1500 А, определение температурных зависимостей параметров в диапазоне от –50°C до +250°C, измерение параметров быстрых импульсов и измерение тока с разрешением в доли наноампер, что позволяет уверенно распознавать нестандартные устройства в реальных условиях эксплуатации схем.

B2912A
Прецизионный параметрический анализатор B2912A представляет собой недорогой настольный двухканальный прибор, в котором сочетаются возможности четырехквадрантного источника и измерителя тока и напряжения, что позволяет с высокой точностью измерять вольт-амперные характеристики различных устройств без изменения конфигурации подключений и использования дополнительного оборудования. Благодаря широкому диапазону выходного напряжения (210 В) и силы тока (3 A в режиме постоянного тока и 10,5 A в импульсном режиме) и высокому разрешению (10 фA/100 нВ) анализатор B2912A обеспечивает высокую точность определения характеристик тестируемого устройства.

PA2203A
В анализаторе мощности Keysight PA2200 серии IntegraVision сочетаются точное измерение мощности и возможность осциллографического представления сигналов на сенсорном экране. Прибор обеспечивает визуальное представление динамичных сигналов, что позволяет наблюдать, измерять и контролировать характеристики разрабатываемых устройств. Благодаря способности создавать различные тестовые сценарии, наличию входов с гальванической развязкой и возможности их гибкой конфигурации в широких пределах инженеры могут быстро, с высокой точностью и достоверностью выполнять работы по проектированию и аттестации электронных устройств.

MSOX4000A с функцией тестирования источников питания
Осциллографы серии 4000X компании Keysight обеспечивают в 20 раз более высокую скорость обновления сигналов на экране, чем любые другие осциллографы такого класса. Благодаря самому современному емкостному сенсорному дисплею и инновационной функции «запуска касанием» InfiniiScan Zone вам придется пересмотреть весь предшествующий опыт работы с осциллографами. Приложение DSOX4PWR компании Keysight Technologies — это решение для измерения и анализа параметров мощности, интегрированное в осциллографы InfiniiVision серий 3000X, 4000X и 6000X. Встроенные приложения позволяют легко и быстро анализировать надежность, КПД и производительность импульсных и линейных источников питания.

Осциллограф серии S
Осциллографы серии S семейства Infiniium построены на основе инновационной технологии, предназначенной для выполнения высокоточных осциллографических измерений. Новый 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и малошумящие входные каскады обеспечивают полосу пропускания до 8 ГГц и лучшую в отрасли целостность сигналов. Осциллографы серии S имеют усовершенствованную архитектуру и оснащены твёрдотельным жёстким диском для ускоренной загрузки, ёмкостным сенсорным экраном с диагональю 15 дюймов (38,1 см) для удобства управления и высокопроизводительной материнской платой для более быстрой обработки данных.
 

N7020A
Пробник шин питания Keysight N7020A используется для оценки целостности сигналов питания при измерении шумов, пульсаций и переходных процессов в шинах электропитания постоянного тока, для которых требуется высокая — порядка милливольт — чувствительность. Этот пробник предназначен для измерения периодических и случайных помех, реакции на статическое или динамическое изменение нагрузки, реакции на программируемое изменение напряжения и других аналогичных измерений целостности сигналов питания. Многие современные электронные устройства предъявляют более жесткие требования к шинам питания постоянного тока по сравнению со своими предшественниками, и пробник N7020A позволяет гарантировать соответствие разрабатываемых устройств этим строгим нормам.

N6705C
Обновленный Анализатор питания постоянного тока N6705С обеспечивает существенное повышение производительности, сочетая в одном приборе до 4-х источников питания различной мощности и производительности с функциями цифрового мультиметра, осциллографа, генератора сигналов произвольной формы и регистратора данных. Анализатор представляет собой базовый блок с четырьмя гнездами для установки до четырех модулей источников питания общей мощностью до 600 Вт. В базовый блок можно устанавливать те же модули, что и в модульную систему питания N6700, с возможностью выбора любого из более чем 30 модулей.
 

E36300A
Новые программируемые источники питания постоянного тока серии E36300 мощностью 80 и 160 Вт предлагают лучшее в своём классе удобство управления, современные интерфейсы и дисплей, отображающий установленные и измеряемые параметры всех каналов одновременно. Источники питания серии E36300 позволяют моделировать проблемы питания на ранних этапах разработки, а их расширенные возможности, такие как измерение малых токов, автоматическое последовательное и параллельное подключение, программирование последовательностей и регистрация данных, помогают выявлять отказы, связанные с питанием.

CX3300A
CX3300A - первый в мире измерительный прибор, с помощью которого каждый инженер-электронщик сможет получить точное визуальное представление форм широкополосных и низкоуровневых сигналов тока, обнаружить которые ранее не представлялось возможным. Зарегистрированные кривые отображаются на мультисенсорном ЖК-экране диагональю 14,1" с разрешением WGXA. Приборы серии CX3300 также могут производить измерения динамических кривых напряжения с помощью адаптера интерфейса пассивного пробника, что позволяет вычислять и отображать форму кривой энергопотребления.

34465A
Высокопроизводительный мультиметр 34465A серии TrueVolt позволяет проводить точные измерения значений напряжения в диапазоне от 100 мкВ до 40 кВ c использованием высоковольтного пробника, а также значений тока от 1 пА до 30 А. Широкий функционал измерения значений ёмкости и температуры, а также удобные типы отображения полученных данных в виде временного графика и гистограммы в реальном времени, делают данный прибор наиболее функциональным в своём классе. Использование мультиметра 34465A совместно с ПК осуществляется с через интерфейсы LAN, USB и GPIB посредством стандартного ПО или самостоятельно разработанных программ.

33522B
Многофункциональный двухканальный генератор сигналов стандартной/произвольной формы 33522B серии TrueForm обеспечивает превосходное качество сигнала: в пять раз более низкие нелинейные искажения по сравнению с другими генераторами в этом классе, в 10 раз меньший джиттер, генерация сигналов произвольной формы без пропуска точек исходной формы, разрешение ЦАП 16-бит. Генератор 33522B имеет рабочий диапазон выходных напряжений от 1 мВ в размахе до 50 В в размахе с использованием усилителя 33502A и диапазон выходных частот от 1 мкГц до 30 МГц на каждом из двух каналов. Широкие возможности подключения данных приборов через интерфейсы USB, LAN, GPIB позволяют эффективно использовать 33522B в автоматизированных системах.
 

Для бесплатного участия в выставке необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный электронный билет .
Подробнее о выставке: http://www.powerelectronics.ru .

 

Выставка "Силовая Электроника 2017" 24-26 октября 2017 бесплатный электронный билет