検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

【無料】 EDA体験セミナー 一覧

セミナー | 日程/会場

Keysight EEsof EDA ではお客様の業務にどのようにEDAツールがお役にたてるか、実際にツール操作を体験していただくセミナーを開催しております。先着順で閉め切りますので、ぜひ早目のお申し込みをお願いします。

◆日 程:  以下をご確認ください。
◆時 間:  以下をご確認ください。
◆受講料:  無料(事前申込制)

  • おひとりに1台PCをご用意(お持込いただく場合もございます。)

  • セミナー+演習の構成で、実際に各ツールを操作していただきます。

◆セミナーは、以下をご用意しております。

  • ADS2016体験セミナー ~業界標準の高周波回路設計環境を体験~
  • プリント基板設計(PCB設計)に役立つ高速デジタル・エンジニアのためのシミュレーション技術体験セミナー
  • 基板の影響を考慮したインバータ・コンバータ設計 体験セミナー
  • 3次元電磁界シミュレータ 体験セミナー
  • MOSデバイスモデリング体験セミナー
  • 組み込み設計者向け、ADS DDR解析体験セミナー
  • 高周波回路設計者のための回路・電磁界シミュレータ体験セミナー
  • SystemVue関連の体験セミナーはこちら

 お仕事に併せてお選びください。複数のセミナーの受講も可能です。

ADS2016体験セミナー
~業界標準の高周波回路設計環境を体験~

このセミナーでは、高周波回路設計に携わる回路設計技術者に最新版のADSをご体験いただけます。初心者向けのハンズオンもご用意しておりますので、ADSに不慣れな方でも安心してご参加下さい。

最新のADSでは、回路と電磁界の協調解析の簡単化、Sパラメータを簡単にチェックできる機能、レイアウト描画機能の改善等、高周波回路設計に不可欠な様々な機能改善を実施しております。また、ICレイアウト設計では不可欠なLVS/DRCの機能や、熱解析もADSに統合されております。

ADSユーザもそうでない方も、ぜひこの機会に最新ADSを体感してください。

当日は、おひとりに1台、PCをご用意いたします。

     ※ 高速デジタル信号を扱う基板の設計にADSをご検討頂いている場合、こちらのセミナーではなく、以下の体験セミナーのご受講をおすすめします。

     プリント基板設計(PCB設計)に役立つ高速デジタル・エンジニアのためのシミュレーション技術体験セミナー
     ~実測に役立つシミュレーション技術のご紹介~

対象:
     ・最新版 ADS の機能を体験したい方
     ・高周波回路の設計に携わられている方
     ・高周波回路の設計を高速かつ高精度に行いたい方
     ・ADS「回路・レイアウト・電磁界・熱解析統合環境」の機能を知りたい方

セミナーテキストは当日配布しますが、こちらからダウンロードが可能です。(AppNaviへのログインが必要) 

日程:
     2017/05/30 (火) 13:00-17:00 (CIVI北梅田研修センター 502)  ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/06/16 (金) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター) ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/07/19 (水) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター) ⇒満席間近
     2017/08/22 (火) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター) ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/08/30 (水) 13:00-17:00 (ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室)
     2017/09/15 (金) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)
     2017/10/10 (火) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)

  4/17、5/16、5/30、6/16、7/19、8/22、8/30、10/10は、「3次元電磁界シミュレータ 体験セミナー」(午前)と「ADS2016体験セミナー」(午後)が同日開催になっています。

会場:  弊社新横浜トレーニングセンター(定員8名)
      CIVI北梅田研修センター 502 (定員12名)
      ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室 (定員12名)

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

プリント基板設計(PCB設計)に役立つ高速デジタル・エンジニアのためのシミュレーション技術体験セミナー
 ~電磁界解析からアイパターン解析まで~

高速デジタル・アプリケーションを題材として、実測で一般的な、アイパターン、BER(Bit Error Rate)など、ギガビット・クラスにおいて注目される各種評価項目を伝送線路やSパラメータを用いたシミュレーションをご体験いただきます。加えて電磁界シミュレータ(ADS-SI/PIPro)と連携した解析を通して、試作前もしくは実測不可能な対象物における評価検討を行います。

対象:
     ・プリント配線基板の回路解析を高速かつ高精度に行いたい方
     ・プリント配線基板の回路・レイアウト・電磁界の統合環境を探されている方
     ・プリント基板設計(PCB設計)に携わる方

セミナーテキストは当日配布しますが、こちらからダウンロードが可能です。(AppNaviへのログインが必要) 

日程:
     2017/05/31 (水) 13:00-17:00 (CIVI北梅田研修センター 502) ⇒満席間近
     2017/07/20 (木) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)
     2017/08/23 (水) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)
     2017/08/31 (木) 13:00-17:00 (ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室)
     2017/10/11 (水) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)

会場:  弊社新横浜トレーニングセンター(定員8名)
      CIVI北梅田研修センター 502 (定員12名)
      ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室 (定員12名)

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

基板の影響を考慮したインバータ・コンバータ設計 体験セミナー
 ~電磁界解析を利用し、配線のインダクタンスを算出~

コンバータ・インバータの設計では、効率化や小型化に向けたスイッチング周波数の上昇により、ノイズやカップリングなどの高周波特性に関する問題が深刻化しています。また、SiCやGaNなどの立ち上がりの早いデバイスの利用により、更に設計精度が求められるようになっています。この体験セミナーでは、キーサイトADSを用い、レイアウトと回路を合わせたシミュレーションによるコンバータ・インバータ回路解析を体験して頂きます。

対象:
     ・インバータ・コンバータの設計に基板特性を反映し、解析精度を上げたい方
     ・基板パターンの寄生インダクタンスの見積もり精度を上げたい方

セミナーテキストは当日配布しますが、こちらからダウンロードが可能です。(AppNaviへのログインが必要) 

日程:
     2017/05/29 (月) 13:00-17:00 (CIVI北梅田研修センター 502)
     2017/06/15 (木) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)
     2017/08/29 (火) 13:00-17:00 (ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室)
     2017/09/14 (木) 13:00-17:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)

会場:  弊社新横浜トレーニングセンター(定員8名)
      CIVI北梅田研修センター 502 (定員12名)
      ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室 (定員12名)

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

3次元電磁界シミュレータ 体験セミナー

キーサイトが持つ電磁界シミュレータEMProに搭載される2種類の電磁界ソルバ(FEM・FDTD)をご紹介します。各シミュレータの特長および簡単な操作方法の説明と、演習(簡単なモデル作成・解析)を通じて、EMPro の電磁界シミュレーションを体験して頂きます。

対象:
     ・電磁界解析の重要性を認識されており、導入を検討されている方
     ・電磁界解析を行っており、その効率化を望まれる方

セミナーテキストは当日配布しますが、こちらからダウンロードが可能です。(AppNaviへのログインが必要) 

日程:
     2017/05/30 (火) 10:00-12:00 (CIVI北梅田研修センター 502)   ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/06/16 (金) 10:00-12:00 (弊社新横浜トレーニングセンター) ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/07/19 (水) 10:00-12:00 (弊社新横浜トレーニングセンター) ⇒満席・キャンセル待ち
     2017/08/22 (火) 10:00-12:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)
     2017/08/30 (水) 10:00-12:00 (ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室)
     2017/10/10 (火) 10:00-12:00 (弊社新横浜トレーニングセンター)

   4/17、5/16、5/30、6/16、7/19、8/22、8/30、10/10は、「3次元電磁界シミュレータ 体験セミナー」(午前)と「ADS2016体験セミナー」(午後)が同日開催になっています。

会場:  弊社新横浜トレーニングセンター(定員8名)
      CIVI北梅田研修センター 502 (定員12名)
      ハービスPLAZA 梅田 5階 第1会議室 (定員12名)

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

MOSデバイスモデリング体験セミナー
 ~ウエハ測定・モデル抽出・検証 プラットフォームの体験~

オート/セミオートプローバで自動の測定から、BSIM3/4, HiSIM などのモデルパラメータ抽出、各シミュレータでの検証、レポート作成まで、すべてを実現するプラットフォームを体験いただくセミナーです。

対象:
     ・MOSデバイスの測定にかかわっており、測定時間、データ検証の工数を削減したい方
     ・MOSデバイスのモデリングにかかわっており、抽出精度、抽出時間などを改善したい方
     ・測定データ、抽出データの検証、レポート作成の工数を減らしたい方

日程: 【こちら までお問合せください。】

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

◇下記は現在開催しておりませんが、テキストをご参照いただけます◇
--------------------------------------------------------------------------

組み込み設計者向け、ADS DDR解析体験セミナー

DDRアプリケーションに特化したADS体験セミナーを開催します。以前より多くの方にご参加いただいております、「高速デジタル・エンジニアのためのシミュレーション技術体験セミナー」 は、幅広く高速デジタル設計向けの解析手法を体験いただけるのに対し、本セミナーでは、DDRに特化し、より実践的な解析手法を体験していただくことができます。

対象:
     ・DDRを含めた組み込み型の設計に係わっており、既存の伝送路シミュレータだけでは解決できない問題を抱えている方
     ・高速伝送路基板設計における伝送路設計/評価を行っている方

日程: こちら までお問合せください。】

     ▼ ▼ ▼ お申し込み・詳細はこちらから ▼ ▼ ▼

 ◇下記は現在開催しておりませんが、テキストをご参照いただけます◇
--------------------------------------------------------------------------

◆高周波回路設計者のための回路・電磁界シミュレータ体験セミナー

マイクロ波回路設計に携わる回路設計技術者の方が実際にEDAツールを操作してさまざまな解析例を体験いただけます。また、設定や操作が困難と思われがちな電磁界解析も簡単に扱え、より精度が高い解析結果が得られることをご確認いただけます。

対象:
     ・高周波回路の設計を高速かつ高精度に行いたい方
     ・高周波回路の設計の回路・レイアウト・電磁界の統合環境を探されている方

日程:  現在開催しておりませんが、テキストとADS用のワークスペースを、下記よりダウンロードいただけます。(AppNaviへのログインが必要)  

SystemVue関連の体験セミナーはこちら