Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

Tour de France – Nice le 19 avril 2012 : Conception et analyse de liens rapides

Seminar | Where & When

En 2012, Keysight Technologies organise plus de 18 séminaires en France sur des sujets techniques variés. A l’occasion de ce tour, nous organisons avec notre partenaire MB Electronique, une demi-journée sur les dernières innovations des techniques de conception et de mesure des liens rapides (HSD) qui se déroulera dans les locaux de Polytech’Nice.


Cette demi-journée de présentation sera axée sur les bases de l’analyse et le design de liens numériques rapides. L'intégrité du signal est l'un des facteurs clés pour atteindre la performance optimale carte/système. Ces nouvelles conceptions vous imposent une maîtrise dans la modélisation de vos interconnections et dans l’analyse du jitter et du diagramme de l’oeil. Nous présenterons nos différents outils d’analyses ainsi que les problématiques de mesures non intrusives avec des démonstrations sur une carte de test fournie par la cellule intégrité de signal à THALES Communications & Security.


Découvrez comment résoudre vos problèmes d’aujourd’hui avec ces instruments qui sont prêts à vous suivre dans vos défis de demain. Venez discuter avec nos experts et trouvez une solution adaptée à vos besoins. Toutes les présentations de cette journée seront données en français, avec des supports en anglais.
 

 

Agenda
13h30 Accueil
14h00 Principaux défis dans l’analyse et le design de liens numériques rapides
14h30 Conception et étude de canal avec signaux rapides avec ADS ; étude de cas sur une carte de la cellule intégrité de signal à THALES Communications & Security
15h30 Pause
15h45 Techniques de mesure sur signaux à front rapides et signaux séries
 
16h45 Démonstration / Discussion
17h15 Fin

 
Résumé des présentations:

Principaux défis dans l’analyse et le design de liens numériques rapides

De la simulation à la validation de la couche physique, du test fonctionnel à l’analyse de protocole, Keysight Technologies, le premier fournisseur d’équipement de test et mesure et logiciel EDA mondial vous propose toute son expertise métrologique au service de la conception et la validation de vos applications.
 

Conception et étude de canal avec signaux rapides avec ADS 2011.10

Etude de cas sur une carte de la cellule intégrité de signal à THALES Communications & Security. Utilisation du module Front-Panel pour l’analyse TDR et introduction au « Channel Simulator » pour l’analyse du diagramme de l’œil et jitter dans ADS 2011.10. Introduction au module de génération de modèles IBIS AMI dans SystemVue 2011.10 et utilisation dans ADS.
 

Techniques de mesure sur signaux à front rapides et signaux séries

Lors de la mesure de signaux à front raides ou de signaux de données à grande vitesse avec un oscilloscope il est indispensable d’utiliser des sondes actives hautes performances non intrusives électriquement afin de mettre au point votre application. Lors du choix de la sonde et à la meilleure façon de l'utiliser, les Ingénieurs doivent examiner tous les attributs d'une sonde - impédance d'entrée, bande passante, linéarité, accessoires de connexion, ergonomie, etc… Cette présentation aborde les problèmes de mesure régulièrement rencontrés, et expose de nouvelles techniques pour résoudre ces problèmes. Nous allons couvrir un large éventail de questions connexes telles que la gestion des phénomènes de résonance liés aux accessoires des sondes, la réalisation d’une connexion physique déportée sans perte de bande passante ainsi que les possibilités de mesures en enceinte thermique sur une plage de température étendue.
 

Pour voir la liste complète des stops du Tour de France Keysight 2012, cliquer ici.
 

Where & When

Date(s) Location Pour plus d'information
2012-04-19 Nice Sophia Antipolis  Register On-line