这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于矢量网络分析仪的毫米波频率扩展

通过扩展您的矢量网络分析仪的频率范围,实现毫米波器件的精确表征

Farran 科技公司的毫米波解决方案可以将矢量网络分析仪的频率范围增加到 75 GHz(V 频段)、90 GHz(E 频段)、110 GHz(W 频段)、170 GHz(D 频段)或 220 GHz(G 频段),同时 325 GHz(Y 频段)解决方案正在开发中。这些频率扩展器完全兼容 Keysight PNA 和 PNA-X 系列矢量网络分析仪,使您可以表征最高频率、最高性能的毫米波器件。

  • 精确表征毫米波器件
  • 扩展矢量网络分析仪的频率范围达到毫米波频段
  • 适用于 V、E、W、D、G 和 Y 频段的解决方案
  • 完全兼容 Keysight PNA 和 PNA-X
  • 卓越的方向性和动态范围
  • 如需了解更多信息,是德科技合作伙伴 Farran 科技公司将与您联系,进一步详细讨论您的需求。
     

文档和下载

适用于矢量网络分析仪的毫米波频率扩展 
与 Farran 科技携手提供的联合品牌解决方案合作伙伴手册说明了矢量网络分析仪的毫米波频率扩展。

手册 2012-03-29

null PDF 381 KB