이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

ENA 시리즈: 서비스 및 지원 홈페이지(설명서, 펌웨어)

이 사이트는 고객에게 ENA를 위한 최신 펌웨어와 설명서를 제공하기 위해 마련되었습니다.

필요한 정보에 액세스하려면 다음 링크를 사용하십시오....

    E5080A ENA 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 4.5/6.5/9 GHz E5071C ENA 네트워크 분석기(9kHz ~ 8.5GHz / 300kHz ~ 20GHz) E5072A ENA 네트워크 분석기, 30kHz ~ 8.5GHz E5061B 네트워크 분석기, 5Hz ~ 3GHz, 100kHz ~ 1.5/3GHz E5063A 네트워크 분석기, 100 kHz ~ 4.5 / 8.5 /18 GHz
제품개요 E5080A 제품 개요 E5071C 제품개요

E5072A 제품 개요

E5061B 제품 개요

E5063A 제품 개요
매뉴얼 E5080A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) E5071C 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) E5072A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) E5061B 헬프 파일 (사용자 매뉴얼) E5063A 헬프 파일 (사용자 매뉴얼)
E5080A 데이터 시트(사양) E5071C 데이터 시트(사양) E5072A 데이터 시트(사양) E5061B 데이터 시트(사양) E5063A 데이터 시트(사양)
Coming Soon E5071C 기타 매뉴얼 E5072A 기타 매뉴얼 E5061B 기타 매뉴얼 E5063A 기타 매뉴얼
펌웨어 다운로드 Coming Soon E5071C 펌웨어 업데이트

E5072A 펌웨어 업데이트

E5061B 펌웨어 업데이트

E5063A 펌웨어 업데이트
FAQ Coming Soon E5071C FAQ

E5072A FAQ

E5061B FAQ

E5063A FAQ
옵션 업그레이드 Coming Soon E5071C 옵션 업그레이드

E5072A 옵션 업그레이드

E5061B 옵션 업그레이드

E5063A 옵션 업그레이드

키트 및 액세서리 네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
LCR 미터 및 임피던스 측정 제품 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
Windows 지원 정보 해당 없음   E5071C (Windows XP-Professional)

E5072A (Windows XP-Professional)

E5061B(Windows XP-Professional)

해당 없음

 

  [단종된 제품]
  E5061A/62A RF 네트워크 분석기(300kHz ~ 1.5/3GHz) E5070B/71B ENA RF 네트워크 분석기(300kHz ~ 3/8.5GHz)
제품개요 E5061A/62A 제품개요 E5070B/71B 제품개요
매뉴얼 E5061A/62A 사용자 매뉴얼 E5070B/71B 사용자 매뉴얼
E5061A/62A 설치 가이드 E5070B/71B 설치 가이드
E5061A/62A 데이터 시트 (사양) E5070B/71B 데이터 시트 (사양)
E5061A/62A 서비스 매뉴얼 E5070B/71B 서비스 매뉴얼
E5061A/62A 보안 기능 E5070B/71B 보안 기능
프린터 호환성 정보 프린터 호환성 정보
펌웨어 다운로드 / 하드 디스크 수정 E5061A/62A 펌웨어 업데이트 E5070B/71B 펌웨어 업데이트
기능/주변/펌웨어 지원 매트릭스 기능/주변/펌웨어 지원 매트릭스
FAQ E5061A/62A FAQ E5070B/71B FAQ
옵션 업그레이드 E5061A/62A 옵션 업그레이드 E5070B/71B 옵션 업그레이드
키트 및 액세서리 네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
네트워크 분석기 액세서리
RF 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리
Windows 지원 정보 E5061A/62A (Windows 2000 Embedded) E5070B/71B (Windows 2000 Embedded)
시스템 복구 디스크 E5061/62A용 시스템 복구 다운로드 E5070/71B용 시스템 복구 다운로드

· 네트워크 분석기 코드 호환성

· ENA 시리즈 네트워크 분석기용의 유용한 샘플 VBA 라이브러리

· 자체 유지관리를 위한 N7800A 테스트 관리 환경(TME) 교정 소프트웨어 (E5071C/E5072A)

· Infoline 온라인 서비스: 키사이트의 Infoline 툴은 사무실에 있거나 이동 중이거나 상관 없이 연중 내내 자산 목록, 교정 인증서, 서비스 주문 목록 등에 무료로 액세스할 수 있도록 지원합니다.

관련 링크