検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

消光比試験

デジタル光通信で使用される光トランスミッタの消光比は、伝送ロジック・レベル"1"の平均エネルギーと、伝送ロジック・レベル"0"の平均エネルギーとの比です。ロジック・レベル"1"とロジック・レベル"0"の真の光エネルギーを直接測定することは難しいため、標準規格や一般的なアプリケーションでは、"1"と"0"のエネルギーを、図1に示すように、デジタル・コミュニケーション・アナライザでフィルタリングされたアイの、中央20%(0.4UI~0.6 UI)内の"1"および"0"レベルのヒストグラムの平均として定義しており、リニア比、dB、%のいずれかで表記されます。

ERリニア=E(1)/E(0)

ER(dB)=10 log10(ERリニア)

ER(%)=100 X E(0)/E(1)
ここで、E(1)=ロジック1のパルスの平均エネルギー

E(0)=ロジック0のパルスの平均エネルギー

図1.消光比の定義 
ER1 

消光比測定に関する規格は、TIA(Telecommunications Industry Association)のTIA/EIA 526-4-A, OFSTP-4A, Optical Eye Pattern Measurement Procedureです。OFSTP-4Aでは、3 dBカットオフ周波数がビット・レートの0.75倍の4次Bessel-Thomson応答を持つ光リファレンス・レシーバを使用して、オシロスコープのアイ・ダイアグラムで消光比を測定することを推奨しています(例9.953 Gb/sの場合、カットオフ周波数は7.46 GHz)。ロジック1と0の値は、フィルタリングされたアイの中央20%部分の光パワー・レベルのヒストグラムから求めます。リファレンス・レシーバを使用すると、符号間干渉(ISI)が追加されず、真の積分の近似値である応答が得られます。また、リファレンス・レシーバの周波数応答は、光オシロスコープ固有の周波数応答よりも厳密に制御されますので、帯域幅が保証されます。そのため、メーカ、テスト・セットアップ、機器メーカの違いによらない、一貫性の高い結果が得られます。
(注)実際には幾つかの要因により値はバラツキます。

詳細は、 ”Application Note 1550-9 光トランシーバの消光比測定の確度の向上”をご参照下さい。

ドキュメントおよびダウンロード

光トランスミッタの消光比の測定 アプリケーション・ノート1550-8 
本アプリケーション・ノートでは、測定の目的、消光比の測定に使用するプロセス、最善の測定結果を得るための方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2002-09-30

光トランシーバの消光比測定の確度の向上 
本書では、測定上の問題、測定の不確かさと統計的なバラツキの原因について説明しています。さらに、標準リファレンス・レシーバの理想的でない性能によって生じる不確かさを低減するための方法についても説明しています。

アプリケーション・ノート 2009-04-28

高速デジタル通信波形を正確に表示するための広帯域サンプリング・オシロスコープのトリガ方法 
オシロスコープで波形を正確に表示/解釈するには、さまざまなトリガとそれらが測定にどのように影響するかを理解することが不可欠です。

アプリケーション・ノート 2006-09-13