이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

P-시리즈 파워 미터 실시간 원격 제어 비디오 데모

다음 비디오는 실제 어플리케이션 신호를 통해 P 시리즈 파워 미터 및 센서의 특징 및 기능을 보여줍니다. 이들 비디오는 Keysight VEE 런타임 프로그램을 작동하면서 P 시리즈의 다기능 연결을 사용하여 실시간 원격 제어를 위해 파워 미터를 제어하는 과정을 녹화한 것입니다.

N1912A Power Meter

W-CDMA

최대 40GHz의 주파수 범위, 비디오 대역폭이 30MHz인 100MSample/sec 연속 샘플링 속도, 그리고 13ns 이하의 상승 및 하강 시간을 비롯한 최적의 성능을 보장하는 P 시리즈는 현재의 대부분의 무선 통신 및 네트워킹 어플리케이션을 처리할 수 있습니다. 예를 들어 W-CDMA 신호는 키사이트 ESG 벡터 신호 발생기(E4438C)를 사용하여 생성됩니다.

신호 구성:

PART 1: W-CDMA 신호

  • 1.9GHz의 주파수
  • 3.84Mcps의 칩 속도
  • 실시간 W-CDMA 신호
  • 진폭: 10dBm

PART2: 펄스 신호

  • 펄스 주기: 80us
  • 펄스 폭: 40us
  • 주파수: 1GHz
  • 진폭: 10dBm

비디오 내용:

  • W-CDMA 사전설정 기능 사용
  • 평균, 피크, 피크 대 평균 전력비와 같은 주요 측정
  • 디스플레이 제어
  • 트리거: 자유 작동
  • CCDF 측정
  • 확대 보기
  • 게이트 제어
  • 사용자 구성 가능한 상승 시간 및 하강 시간 기준 레벨(기본값: 10% ~ 90%)
  • 사용자 구성 가능한 펄스 지속시간 기준 레벨(기본값: 50%)

W-CDMA 비디오

Zip 파일(6.4MB) 다운로드

레이더

40GHz의 주파수 범위, 30MHz의 비디오 대역폭 및 13ns 이하의 상승 및 하강 시간을 포함하는 보증 성능을 통해 P 시리즈는 오늘날의 대부분의 고주파 레이더 테스트 어플리케이션을 처리할 수 있습니다. 이 비디오에서 선택된 신호는 다음과 같습니다.

  • 10GHz의 주파수
  • 1us의 펄스 폭
  • 65.535ms의 펄스 주기

비디오 내용:

  • 고속 캡처
  • 내부 트리거링
  • 레이더 사전설정 사용
  • 채널 설정
  • 유연한 게이트 제어 메뉴
  • 피크, 평균, 피크 대 평균 전력비, 상승 시간, 하강 시간 및 펄스 폭과 같은 주요 측정
  • 트레이스 제어 메뉴
  • 자동 측정
  • 단일 트리거링 예제
  • 확대 보기

레이더 비디오

Zip 파일(5.6MB) 다운로드

802.11g WLAN

80211g spectrum

이 예에서는 802.11 WLAN 소프트웨어용 키사이트 Signal Studio를 통해 신호가 생성되므로 계산된 I/Q 파형 파일을 신호 발생기(이 예에서는 ESG 벡터 신호 발생기(E4438C))로 다운로드할 수 있습니다. 신호의 스펙트럼은 아래 그래프에서 볼 수 있습니다.

신호 구성:

  • 2.412 GHz의 주파수
  • 54 Mbps의 데이터 속도
  • OFDM 신호
  • PN9 데이터 스트림
  • 총 데이터 길이: 290바이트
  • 진폭: 17dBm
  • 5us의 유휴 간격

비디오 내용:

  • 가변 버스트 길이를 위한 게이트 제어
  • 다양한 WLAN 형식을 위한 30MHz 대역폭 기능
  • 연속 트리거

WLAN 비디오

Zip 파일(3.3MB) 다운로드

문서자료 및 다운로드

N191X Power Meters and N192X Power Sensors, Presentation 
Keysight's P-Series power meters and power sensors provide wide bandwidth, fast, accurate and repeatable power measurements for R&D and manufacturing.

기타 항목 2005-05-20

null PPT 1.87 MB
P-Series Power Meters and P-Series Wideband Power Sensors – Configuration Guide 
This configuration guide describes standard configurations, options and compatible accessories for the P-Series power meters and sensors.

구성 가이드 2017-09-11

null PDF 932 KB
P-Series Power Meter and Sensors, Technical Overview 
This technical overview covers the features, benefits and specifications for the P-Series power meters and sensors.

기술 개요 2005-09-14

N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Wideband Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet contains technical specifications and information for the N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Power Sensors.

데이터시트 2016-11-04