这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P系列功率计实时远程控制视频演示

以下视频使用真实应用信号演示P系列功率计和传感器的特性和功能。只有P系列功率计固件升级到版本(A.03.01)才拥有这些特性和功能

N1912A Power Meter

点击以下URL,获取新的固化软件升级版本: http://www.keysight.com/find/pseriesfirmware

这些视频包括运行Keysight VEE程序、利用P系列的通用连通性对功率计进行实时控制。

脉冲/雷达(全新!!!)

P系列拥有40GHz频率范围、在30MHz视频带宽下高达100M采样/秒的连续采样率、小于或等于13ns的上升/下降时间等保证性能,适用于目前大多数无线通讯和网络应用。本例使用P系列功率计进行脉冲/雷达信号功率测量,由E4438C产生脉冲/雷达信号。

信号配置(E4438C):

  • 频率:1GHz
  • 幅度:10dBm
  • 脉冲周期:80us
  • 脉冲宽度:40us

视频内容包括:

  • 雷达/DME预置
  • 自动标尺
  • 自动选通
  • 永久设置
  • 最大和最小功率测量
  • 迹线控制菜单
  • 缩放视图

脉冲/雷达视频

下载Zip文件(12.7MB)

WiMAX(全新!!!)

P系列保证提供40GHz频率范围、30MHz视频带宽下的100MSa/s连续采样率、小于等于13ns的上升/下降时间等性能,因此适用于目前大多数无线通信和网络应用。本例使用P系列功率计进行WiMAX信号功率测量,由E4438C产生WiMAX信号。

信号配置(E4438C):

  • 频率:1GHz
  • 幅度:-10dBm
  • 带宽:10MHz
  • 载波:单载波
  • 猝发帧:1
  • 帧时间长度:5ms
  • 输出模式:仅有下行链路(TDD)
  • 下行速度比:50%
  • 防护周期:1/8

视频内容包括:

  • WiMAX预置
  • WiMAX猝发信号显示
  • 迹线控制
  • CCDF功率测量
  • CCDF曲线

WiMAX视频

下载Zip文件(9.54MB)

文档和下载

N191X Power Meters and N192X Power Sensors, Presentation 
Keysight's P-Series power meters and power sensors provide wide bandwidth, fast, accurate and repeatable power measurements for R&D and manufacturing.

其它项目 2005-05-20

null PPT 1.87 MB
P-Series Power Meters and P-Series Wideband Power Sensors – Configuration Guide 
This configuration guide describes standard configurations, options and compatible accessories for the P-Series power meters and sensors.

配置指南 2017-09-11

null PDF 932 KB
P-Series Power Meter and Sensors, Technical Overview 
This technical overview covers the features, benefits and specifications for the P-Series power meters and sensors.

技术总览 2005-09-14

N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Wideband Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet contains technical specifications and information for the N1911A/N1912A P-Series Power Meters and N1921A/N1922A Power Sensors.

宣传资料 2016-11-04