이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Maximize battery life of low-power IoT smart devices

Understanding Battery Drain Analysis of IoT Power Consumption with Keysight solutionsIoT devices such as smart watches, wearable medical devices and fitness monitors have a unique set of engineering demands. One of the biggest challenges is maximizing the life of small, on-board batteries. In order to achieve longer battery life, engineers must make accurate battery drain measurements and understand the power consumption patterns.

Explore the hardware and software test solutions that engineers are using to innovate ways to extend battery life:

  • Perform accurate battery drain analysis 

  • Accurately test IoT low-power consumption 

  • Characterize battery life of critical devices such as wireless medical devices and industrial control devices
     

문서자료 및 다운로드

How an Effort to Save Patient Lives Infected a Company’s Bottom Line - Application Brief 
Read this application brief to see a real-world example of how the right testing for your IoT devices can have a big impact on your bottom line.

어플리케이션 노트 2017-03-31

Five Tips for Optimizing Battery Drain on IoT Devices - Application Note 
Covers five tips for optimizing battery drain on Internet of Things (IoT)devices.

어플리케이션 노트 2016-09-19

사물 인터넷 지원 소비자 전자제품 디바이스를 위한 테스트 과제 해결 
이 어플리케이션 노트는 스마트 와치 및 건강 모니터 등 IoT가 구현되는 소비자 전자 장치의 설계자 및 제조자가 안고 있는 고유 문제에 대한 통찰력을 제공하여 비용 효과적이고 전력 소비가 적은 소규모 설계를 지원합니다.

어플리케이션 노트 2016-06-30

저전력 IoT 디바이스의 배터리 드레인 분석  
34470 디지털 멀티미터, N6701 DC 전원 분석기 및 N6781 SMU, N2820 전류 프로브, B2900 SMU 및 CX3300 디바이스 전류파형 분석기를 포함한 키사이트 배터리 드레인 분석 솔루션에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-09-06

배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명 측정  
이 어플리케이션 노트는 배터리 구동식 의료 디바이스의 배터리 수명을 측정하는 방법, 배터리 런다운(run-down) 테스트 고려사항, 부담 전압(burden voltage)이 전류 측정에 미치는 영향에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-08-25

Concerto for IoT: Maximizing Battery Life - Infographic 
Monitoring battery drain is critical to designing and building IoT devices. Rely on Keysight low power test solutions to measure and characterize your device and get a clear picture of battery life.

브로셔 2017-03-14

null PDF 2.36 MB