検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Maximize battery life of low-power IoT smart devices

Understanding Battery Drain Analysis of IoT Power Consumption with Keysight solutionsIoT devices such as smart watches, wearable medical devices and fitness monitors have a unique set of engineering demands. One of the biggest challenges is maximizing the life of small, on-board batteries. In order to achieve longer battery life, engineers must make accurate battery drain measurements and understand the power consumption patterns.

Explore the hardware and software test solutions that engineers are using to innovate ways to extend battery life:

  • Perform accurate battery drain analysis 

  • Accurately test IoT low-power consumption 

  • Characterize battery life of critical devices such as wireless medical devices and industrial control devices
     

ドキュメントおよびダウンロード

How an Effort to Save Patient Lives Infected a Company’s Bottom Line - Application Brief 
Read this application brief to see a real-world example of how the right testing for your IoT devices can have a big impact on your bottom line.

アプリケーション・ノート 2017-03-31

IoTデバイスのバッテリードレイン最適化のための5つのヒント 
デバイスの動作の詳細な解析によるバッテリー動作時間の最適化

アプリケーション・ノート 2016-09-19

IoT対応民生用エレクトロニクスデバイスのテスト課題の解決 
キーサイトには、IoTデザインの課題に対処して、開発を容易にし、市場投入までの期間を短縮するためのソリューションが用意されています。

アプリケーション・ノート 2016-06-30

低消費電力のIoTデバイスのバッテリードレイン解析 
キーサイトの豊富な品揃えのソリューションを使用すれば、確度の高い測定結果を短時間で簡単に得ることができ、IoTデバイスのバッテリードレインを正確に評価できます。

アプリケーション・ノート 2016-09-06

バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定 
バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定方法、バッテリー・ランダウン・テストバッテリーに関する上位4つの考慮事項を示します。

アプリケーション・ノート 2016-08-25

Concerto for IoT: Maximizing Battery Life - Infographic 
Monitoring battery drain is critical to designing and building IoT devices. Rely on Keysight low power test solutions to measure and characterize your device and get a clear picture of battery life.

ブローシャ 2017-03-14

null PDF 2.36 MB