您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

先進的 USB Type-C 纜線和連接器測試

usb cable design, usb cable test, usb c cable design, usb c cable test, design usb深入洞察 USB Type-C™ 設計和測試

USB Type-C 是突破性技術,提供更高資料傳輸速度、更大功率和連接靈活性。是否能順利將 USB Type-C 纜線或連接器整合入您的裝置,取決用來克服挑戰的儀器、軟體和測試夾具。

是德科技專家積極參與 USB 開發者論壇(IF),進而開發出領先業界的是德科技 USB 和 USB Type-C 設計與測試解決方案。當您遭遇 USB Type-C 測試挑戰,請選擇可在從模擬到相符性測試過程中提供成功結果的測試解決方案。

點擊以下連結,瀏覽新的觀點和技術資源

《您無需煩惱 USB Type-C 連接器設計》文章 

 

USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB 開發者論壇的商標。
 

文件及下載

如何有效克服 USB Type-C™ 發射器與接收器的測試挑戰 - 應用說明 
USB Type-C™ 是一種突破性的連接標準,專為更小型、更輕薄的新一代電腦和裝置而設計,可因應高速資料傳輸、高電力傳輸的技術需求,並提供更高的靈活性。

應用手冊 2016-03-16

如何測試 USB Type-C Alt 模式和在此模式下執行的標準 - 應用說明 
本量測簡介主要將以 DisplayPort 作為 Alt 模式的範例應用,並集中探討相關的挑戰和解決方案。

應用手冊 2016-04-29

如何確保 USB Type-C™ 傳輸線與連接器的互通性和標準相符性 - 應用說明 
USB Type-C 的主要目標是在裝置之間建立高速連接、實現出色的電力管理,並確保有效的資料傳輸。

應用手冊 2016-02-24

如何建立 USB Type-C 模擬與量測的關聯性 - 應用說明 
對 Type-C 裝置進行模擬與設計驗證,以確認其效能時,工程師須對發射器、接收器,以及通道套用多種壓力信號並進行分析,以確保裝置的互通性

應用手冊 2016-03-16

How to Test USB Power Delivery (PD) Over Type-C - Application Note 
USB Type-C power delivery creates possibilities for USB connected devices with higher, bi-directional power and power for non-USB devices with ALT mode. Learn more about verification/compliance.

應用手冊 2016-04-26