这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

先进的 USB Type-C 电缆和连接器测试

usb cable design, usb cable test, usb c cable design, usb c cable test, design usb增进对 USB Type-C™ 设计和测试的认识

USB Type-C 是一项具有突破性的技术,它提供了更高的数据速率、更强大的功能和连接灵活性。能否将 USB Type-C 电缆或连接器成功集成到您的器件中,取决于仪器、软件和夹具是否能够经受住挑战带来的考验。

Keysight USB 和 USB Type-C 设计和测试解决方案获得了著名 USB-IF 专家的支持。在面对 USB Type-C 测试挑战时,您需要选择一款合适的解决方案,帮助您获得从仿真到一致性测试的成功结果。

点击以下链接,浏览新的观点和技术资源

“您无需为 USB Type-C 连接器设计而烦忧”文章 

 

USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB 应用厂商论坛的商标。

文档和下载

是德科技轻松应对 USB Type-C™ 发射与接收机的测试挑战 
是德科技轻松应对 USB Type-C™ 发射与接收机的测试挑战

应用说明 2016-11-17

是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试 
是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试

应用说明 2016-11-17

Keysight Technologies 如何确保USB Type-C™传输线缆与连接器的互操作性和标准一致性 
Keysight Technologies 如何确保USB Type-C™传输线缆与连接器的互操作性和标准一致性

应用说明 2016-06-24

How to Correlate USB Type-C Simulation and Measurement - Application Note 
Upgrading or integrating USB Type-C into a device is complex. To avoid costly hardware prototyping cycles and identify problems early, perform simulation of the design for compliance testing.

应用说明 2016-03-16

是德科技轻松测试通过 Type-C™ 运作的 USB 电力传输(PD)系统 
是德科技轻松测试通过 Type-C™ 运作的 USB 电力传输(PD)系统

应用说明 2017-03-10