您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

在 5G 無線技術領域取得領先優勢

5G 無線技术想要實現第一個和最好的 5G 無線通訊,工程師需使用合適的工具來探索新的信號、情境和拓撲。是德科技的 5G 解決方案旨在提供更深入的洞察力,並隨著標準演進而推動技術發展。

在設計和測試階段,我們的解決方案可協助您改革既有技術並開發創新的技術,將您的絕妙點子轉變成實際的產品。5G 大賽已然展開,是德科技將助您先馳得點,引領 5G 技術從演進到創新、再到實際部署。

點擊以下連結,瀏覽新的觀點和技術資源

文件及下載

建構靈活的 5G 波形產生與分析測試平台 - 白皮書 
本技術白皮書將討論一些候選波形,稍後並介紹一款創新且靈活、適用於5G 波形產生和分析的測試台。

應用手冊 2016-06-14

Keysight Technologies 定義通道探量系統,以便分析 5G 無線介面的特性 - 應用說明 
定義通道探量系統,以便分析 5G 無線介面的特性。

應用手冊 2016-12-28

觀看《靈活的 5G 波形產生與分析測試平台》教學影片  
此網路直播影片將討論一些候選波形,稍後並介紹一款創新且靈活、適用於5G波形產生和分析的測試台。該測試台緊密結合了軟體解決方案和測試設備,以便針對新興的 5G 波形應用情境,執行 "what-if" 調查。文中還將分析候選 5G 波形和 4G 波形共存的情境,並同時探討微波和毫米波頻段、調變頻寬高達 2 GHz 的寬頻信號產生與分析案例。

研討會講義 2015-05-07

null MP4 11.23 MB
使用靈活的軟/硬體測試台探索 5G 共存情境 - 白皮書 
本白皮書介紹了三個案例研究,並詳細討論一款適用於研發階段的靈活的測試台。我們透過一系列範例展示這個測試台的幾種不同型號,這些範例著重於 5G 與傳統無線信號、5G 與衛星信號以及 LTE 與雷達信號的共存。每種型號的測試台都結合了是德科技的硬體和軟體產品,能夠對廣泛的共存情境進行模擬、模擬、量測和分析。

應用手冊 2017-04-27

觀看《3G/4G/衛星共存的世界》教學簡報 
這個簡報探討一個靈活的測試台,可用於評估 5G、無線和雷達應用可能出現的共存情境,包括多種不同的情境。

研討會講義 2016-08-31

null MP4
Unlocking Wideband 5G & mmWave Insights to 110 GHz - Webcast 
In this webcast, we’ll cover the latest cmWave and mmWave scenarios at 28 GHz, 73 GHz, and up to 110 GHz. We’ll present measurement challenges as a series of case studies and “testbed” configurations that can be easily adapted.

研討會講義 2016-11-02

null MP4 12.97 MB
對 110 GHz 的寬頻 5G 和毫米波信號進行深入分析 - 網路直播影片 
在這個網路直播影片中,我們將探討最新的 28 GHz、73 GHz 和高達 110 GHz 的釐米波和毫米波情境。我們將透過一系列案例研究來展示量測挑戰,以及可讓您輕鬆克服這些挑戰的「測試台」配置。

研討會講義 2016-11-02

null MP4 12.97 MB
觀看《用於 5G 的毫米波主動元件特性分析》教學簡報  
這個簡報探討多種先進的量測工具,不僅可用於毫米波主動元件效能驗證,還可透過單次連接完成對 5G 收發器模組的多項量測。

訓練教材 2016-02-16

null MP4 39.58 MB
將 5G 超寬頻毫米波測試台應用於 - 白皮書 
本白皮書探討一種新的寬頻毫米波測試台方法,亦即使用數位技術和輕巧的毫米波變頻器,產生頻寬非常高的毫米波測試信號(> 2 GHz 至 8 GHz)並對其進行分析。

應用手冊 2017-05-12

觀看教學影片:《5G 研究所需的誤差向量振幅量測》 
本文介紹了什麼是 EVM 量測,以及它可用來量測待測元件的哪些特性。

訓練教材 2015-10-22

null MP4 108.94 MB
5G 波形產生與分析測試平台參考解決方案 - 解決方案手冊 
藉由使用極其靈活的測試平台來進行實驗,他們可透過原型演算法和硬體來評估新興的波形,而且還再執行模擬時,快速、輕鬆地在各種假設情境間轉換,並且使用原型演算法和硬體確實進行測試。

型錄 2015-08-27

null PDF 1.14 MB
Examining the Challenges in Implementing and Testing Massive MIMO for 5G - Application Note 
Get a quick review of the MIMO process, noteworthy challenges in the implementation of MIMO, a summary of challenges & current solutions in the simulation, design, and testing of massive MIMO systems.

應用手冊 2016-05-24

Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

應用手冊 2016-11-30

null PDF 3.25 MB
What do Soccer & 5G have in common? Infographic 
As 5G traffic increases, available bandwidth becomes crowded. By using the higher mmWave spectrum, we can deliver faster, higher-quality video and multimedia content on demand.

型錄 2017-03-29

null PDF 5.21 MB